Lielas slodzes riteņu balsti
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda smaga materiāla, nodrošinot augstu izturību un stabilitāti dažādās vidēs. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar plakanu cuscineti un poliamiīda ķermeni, kura virsma ir identiska riteņa korpusam, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 200 mm, kas ļauj ērti integrēt šo riteni dažādās transporta sistēmās. Produkts iztur statisko slodzi līdz 1000 kg un dinamisko slodzi līdz 500 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to piemērotu intensīvam lietojumam. Alpha stainless ritenis ir ideāls ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpas tehnologijām, ugunsdzēsības tehnologijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un ilgtspējīgu risinājumu profesionālajiem lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ar ļoti smagu konstrukciju, kas nodrošina divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša grozāmā gultņa sistēmu. Riteņa korpuss un protektors ir izgatavoti no poliamīda materiāla, savukārt gultnis ir cuscinetto piano tipa. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma un 480 kg pie 6 km/h ātruma, kamēr statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 480 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa. Riteņa korpuss izgatavots no poliamīda materiāla, ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 250 mm, bet kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis fiksētais atbalsta ritenis nodrošina augstu izturību un stabilitāti smagās ekspluatācijas apstākļos, pateicoties tērauda konstrukcijai un kvalitatīvajiem materiāliem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņa un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, kas nodrošina uzticamu griezes mehānismu. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna ar alumīnija ķermeni un aprīkots ar precīziem sfēriskiem kuscinetiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 164 mm, kas ļauj produktam iekļauties dažādās montāžas konfigurācijās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1000 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h vai 500 kg pie 4 km/h, atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM pielietojumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes ar pastiprinājumu vai nerūsējošo izpildījumu, kas nodrošina vienmērīgu un kontrolētu rotāciju. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem kuscinetiem un polietāna lietuves protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un noturību uz dažādām virsmām. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu izturību. Kopējais augstums ir 200 mm, kas ļauj ritenim iekļauties dažādu izmēru aprīkojumā. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina drošu un efektīvu darbību visās lietošanas situācijās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņa ar divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinājusi vai nerūsējošā, nodrošinot augstu stabilitāti un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir 160 mm diametrā ar poliuretāna, lieta riepas virsmu, kas nodrošina izturību un labu berzi uz dažādām virsmām. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes kuģulājiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un minimālu troksni. Kopējais produkta augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1100 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 440 kg pie 6 km/h vai 550 kg pie 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes tipa montāžas sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu un kontrolētu griešanos. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un poliuretāna lieto protektoru, kas izgatavots uz alumīnija bāzes. Kopējais riteņa augstums ir 240 mm. Riteņa statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina optimālu veiktspēju dažādos transportēšanas scenārijos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM jomā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes tipa montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un stabilitāti pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprināta vai nerūsējošā, nodrošinot vienmērīgu un kontrolētu rotāciju. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem un poliuretāna lieta protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un noturību uz dažādām virsmām. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu izturību. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1400 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 560 kg pie 6 km/h ātruma vai 700 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina elastīgu un drošu darbību dažādos transporta scenārijos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ar ļoti smagu konstrukciju, kas nodrošina divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša griezes gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu un aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm ar kopējo augstumu 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg pie 4 km/h ātruma vai 560 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1400 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda ar identiskas materiāla protektora segumu un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ritenis diametrs ir 160 mm. Kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar diametru 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un stabilitāti. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes ar pastiprinājumu vai nerūsējošo tēraudu, kas nodrošina gludu un uzticamu rotāciju. Ritenis ir 160 milimetru diametrā ar poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina labu saķeri un ilgmūžību. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē optimālu darbību. Kopējais augstums ir 200 milimetri. Zeta atbalsta ritenis var izturēt 1000 kilogramu statisko slodzi un 500 kilogramu dinamisko slodzi pie ātruma 4 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu un uzticamu griešanos. Ritenis ir 200 mm diametrā ar poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina labu saķeri un minimālu troksni. Ritenim ir alumīnija ķermenis, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu mehānisko izturību. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina gludu un efektīvu darbību. Kopējais atbalsta ritenia augstums ir 240 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1400 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 700 kg pie 4 km/h ātruma. Zeta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes tipa piestiprināšanas sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās platformās. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes ar pastiprinātu vai nerūsējošu konstrukciju, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu rotāciju. Ritenis pats ir 160 milimetru diametrā ar polietāna, lieta riepas materiālu un alumīnija ķermeni, kas apvienojumā ar precīzajiem lodīšu gultņiem nodrošina optimālu veiktspēju. Kopējais augstums ir 200 milimetri. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 1000 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 500 kilogramiem pie ātruma 4 kilometri stundā, kas padara to ideālu risinājumu smagajiem transporta un ražošanas uzdevumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM jomā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes tipa piestiprināšanas sistēmu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu dažādās platformās. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprināta vai nerūsējošā, nodrošinot gludu un uzticamu grožošanu. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem kuscinetiem un polietāna, lieta protektora, kas nodrošina optimālu berzi un nodilumizturību. Kopējais augstums ir 240 mm, kas ļauj efektīvi integrēt riteni dažādās sistēmās. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 1400 kg un dinamisko slodzi līdz 700 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to ideālu risinājumu smagiem un prasīgiem pielietojumiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai rūpnieciskajā vidē. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmas konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir konstruēts ar 200 milimetru diametru un aprīkots ar poliuretāna, lieta riepas, kas nodrošina optimālu berzi un virsmas aizsardzību. Ritenim ir precīzie lodīšu gultņi, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un minimālu berzes pretestību. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas nodrošina vieglu svaru, saglabājot augstu mehānisko izturību. Kopējais ritenia augstums ir 240 milimetri, kas ļauj to ērti integrēt dažādās transporta un noliktavas sistēmās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 1400 kilogramiem, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 700 kilogrami pie kustības ātruma 4 kilometri stundā. Šie parametri padara Zeta riteni ideālu risinājumu smagu kravu pārvietošanai un profesionālai rūpnieciskai darbībai.
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar Ultratech poliuretāna, lieta protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenītis nodrošina augstu veiktspēju un ilgmūžību industriālajās lietojumprogrammās, kur nepieciešama precīza un droša aprīkojuma pārvietošana.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma un 560 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu riteņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma un 560 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts smagu slodžu pārvietošanai dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un transporta aprīkojumam. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 125 milimetru diametru ir veidots no smagas poliamīda, kura protektora virsma ir identiska ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un uzticamu darbību. Riteņa gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, kas nodrošina gludu rotāciju un minimālu berzi. Kopējais riteņa augstums ir 164 milimetri. Zeta ritenim ir iespaidīga statiskā noslodzes jauda 1400 kilogramu, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 560 kilogrami pie 6 kilometru stundas ātruma vai 700 kilogrami pie 4 kilometru stundas ātruma. Šis ritenis ir ideāli piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM risinājumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.
Frequently Asked Questions
Lieljaudas ritentiņu priekšrocības
Lielas slodzes riteņu balsti ir izstrādāti, lai izturētu ārkārtējas slodzes, vienlaikus saglabājot vienmērīgu kustību un stabilitāti. Tie ir izgatavoti no pastiprinātiem materiāliem un izturīgiem komponentiem, nodrošinot ilgstošu veiktspēju pat visgrūtākajās vidēs.
TENTE lieljaudas ritentiņi piedāvā vairākas galvenās priekšrocības:
Augsta kravnesība - izstrādāta, lai atbalstītu lielus svarus līdz 1500 kg un vairāk, neapdraudot mobilitāti, padarot tos ideāli piemērotus rūpnieciskai un komerciālai lietošanai.
Gluda un stabila kustība — paredzēta vieglai ripošanai pat ārkārtējos slodzēs, samazinot strādnieku un aprīkojuma slodzi.
Uzlabota Izturība - izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem, lai izturētu biežu lietošanu un skarbus apstākļus.
Palielināta drošība — bloķēšanas mehānismi nodrošina labāku stabilitāti un kontroli, strādājot ar lielām slodzēm, samazinot nelaimes gadījumu un traumu darba vietā risku.
Pārbaudīta kvalitāte — pārbaudīta mūsu pašu un ārējās laboratorijās, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas standartiem.
Lieljaudas ritentiņu veidi
Lielas slodzes riteņu balsti ir pieejami dažādās materiālu konfigurācijās un izmēros, katrs no tiem ir izstrādāts, lai atbilstu īpašām pielietojuma prasībām un izaicinājumiem. Tie var arī iekļaut dažādas funkcijas, lai uzlabotu veiktspēju dažādās vidēs. Zemāk ir daži no populārākajiem lieljaudas ritentiņu veidiem, kas ir iekļauti mūsu produktu portfelī:
Lieljaudas ritentiņi ar bremzēm
Lielas slodzes riteņu balsti ir pieejami ar virkni bloķēšanas mehānismu, lai nodrošinātu stabilitāti un novērstu nevēlamu kustību, ja nepieciešams. TENTE lieljaudas ritentiņus var aprīkot ar kopējām slēdzenēm, virziena slēdzenēm, riteņu slēdzenēm vai šo mehānismu kombinācijām, lai atbilstu īpašām pielietojuma prasībām. Mēs piedāvājam arī automātisku pašizlīdzināšanos mūsu lieljaudas ritentiņiem, palīdzot uzlabot tālsatiksmes braucienus.
Lieljaudas ritentiņi ar atsperu
Atsperes lieljaudas ritentiņi ir konstruēti tā, lai transportēšanas laikā samazinātu trieciena un trieciena slodzes, uzlabojot izturību un pagarinot kalpošanas laiku. Absorbējot triecienus, tie arī aizsargā transportētās preces un samazina trokšņa līmeni, nodrošinot vienmērīgāku un klusāku darbību. TENTE lieljaudas ritentiņi ar atsperu var izturēt līdz 900 kg slodzes uz vienu riteni. Tie ir pieejami ar 160 mm vai 200 mm riteņa diametru.
Zema profila lieljaudas ritentiņi
Dažos lietojumos telpas ierobežojumi padara standarta lieljaudas ritentiņus nepiemērotus. Ja jums ir nepieciešams izturīgs, bet zema profila risinājums, mūsu Kappa load ir ideāla izvēle. Ar kopējo augstumu 170 mm tā spēj izturēt 840 kg slodzes uz vienu riteni - apvienojot metinātu tērauda korpusu ar smagu poliamīda riteni. Ja jums ir nepieciešams līdzīga izmēra zema profila ritenis, kas spēj izturēt īpaši lielas slodzes līdz 3500 kg uz vienu riteni, apskatiet mūsu mazāko Omikron, kura kopējais augstums ir 180 mm.
Lieljaudas ritentiņu piemērošanas jomas
Lielas slodzes riteņu balsti tiek izmantoti dažādās nozarēs, nodrošinot gan mobilitāti, gan uzticamu atbalstu smagajai iekārtai, ja nepieciešams. Mūsu risinājumi apvieno augstu kravnesību ar precizitāti un elastību, lai droši pārvarētu pat vissarežģītākās problēmas un visgrūtāko vidi. Lielas slodzes riteņu balsti ir būtiski rūpnieciskajos apstākļos. Noliktavu un loģistikas centri paļaujas uz tiem smago priekšmetu transportēšanai un uzglabāšanai ar palešu ratiņiem, ruļļu būriem un lieljaudas plauktiem, tādējādi nodrošinot efektīvu preču apstrādi. Medicīnas un laboratorijas vidē tie nodrošina stabilitāti un vienmērīgu kustību lielām medicīnas ierīcēm, diagnostikas iekārtām un mobilajām darbstacijām. Mazumtirdzniecības un tirdzniecības telpās tie tiek izmantoti smagiem displeju blokiem, uzglabāšanas plauktiem un pārvietojamiem skaitītājiem, piedāvājot gan elastību, gan izturību. Pat būvniecībā un ārpus telpām lieljaudas ritentiņi atbalsta mobilās sastatnes, instrumentu ratiņus un transporta platformas, izturējot nelīdzenu reljefu un lielām kravām.