Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400557
Produkta numurs:
4681TOP160P63 XL
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprī...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājumu veido taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu piestiprināšanu pie nesošās konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un grozāmo daļu veido divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas. Riteņa diametrs ir 160 mm, tā gultņi ir precizitātes lodīšu gultņi, riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, smaga materiāla, bet protektora materiāls ir identisks riteņa korpusa materiālam. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā nesošā spēja ir 1600 kg. Dinamiskā nesošā spēja ir 640 kg ātrumā 6 km/h un 800 kg ātrumā 4 km/h.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Ergonomiska kājas pedālis
Ērti sasniedzams un īpaši garš XL pedālis manuālajai virziena fiksācijai