Karstumizturīgi atbalsta riteņi
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar nerūsējoša tērauda, smaga korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar mitrinošu, karstumizturīgu protektoru, kas garantē optimālu saķeri un ilgmūžību dažādos darba apstākļos. Riteņa gultnis ir cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile tipa, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg, padarot šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda ar smagu konstrukciju, kas nodrošina augstu izturību un ilgmūžību. Korpuss aprīkots ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar mitrinošu, karstumizturīgu protektoru un precīzijas nerūsējošo bumbu gultni, kas nodrošina lielisku veiktspēju dažādos darba apstākļos. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 80 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes mehānismu. Ritenis ir izgatavots no plastmasas termoreziņas, karstumizturīga materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Bussola a secco gultni. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis risinājums ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes mehānismu. Ritenī izmantots plastmasas termoreziīms, karstumizturīgs korpuss ar identisko protektora materiālu un Bussola a secco gultni, ritenis ir 100 mm diametrā. Kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 250 kg. Produkts piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar mitrinošu, karstumizturīgu protektoru un sausā bussola gultni, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei, kā arī transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda smailā izpildījumā, nodrošinot augstu izturību un uzticamību prasīgos apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru, kura pamatne ir izgatavota no plastmasas, kas ir termoreģīma un karstumizturīga, nodrošinot stabilu darbību dažādās temperatūrās. Ritenim ir bussola a secco gultņa sistēma, kas nodrošina vienmērīgu un klusu kustību. Rites virsma ir identiska ar riteņa korpusu, garantējot vienveidīgu un uzticamu berzes īpašību. Kopējais produkta augstums ir 128 mm, kas ļauj optimāli integrēt riteni dažādās transporta sistēmās. Produkts ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 250 kg un dinamiskajai slodzei līdz 125 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara to piemērotu intensīvai lietošanai. Alpha stainless ritenis ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēsības tehnologijām un ugundrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas nerūsējošā tērauda, nodrošinot augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvā vidē. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru, kura pamatne izgatavota no alumīnija, savukārt protektora virsma ir izgatavota no karstumizturīgas mitrināšanas materiāla, kas nodrošina uzticamu saķeri un stabilitāti dažādos apstākļos. Gultņa sistēma izmanto sausu bussolu, kas garantē vienmērīgu rotāciju bez papildu apkopes. Kopējais produkta augstums ir 128 mm, kas ļauj optimāli integrēt riteni dažādās transporta sistēmās. Produkts nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 160 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 80 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to piemērotu intensīvai lietošanai. Alpha stainless ritenis ir paredzēts ēdināšanas ratiiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēsības tehnologijām un ugundrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un drošu darbību visās šajās nozarēs.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauds, smags materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no plastmasa termorežīms, karstumizturīgs materiāla ar identisks ar riteņa korpusu protektoru un aprīkots ar bussola a secco gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 250 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūve un transporta aprīkojums lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauds, smags materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no plastmasa termorežīms, karstumizturīgs materiāla ar identisks ar riteņa korpusu protektoru un aprīkots ar bussola a secco gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 250 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūve un transporta aprīkojums lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem. Korpuss ir izgatavots no nerūsējoša tērauda, smags, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina ilgstošu un uzticamu darbību. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar mitrinājuma, karstumizturīgu protektoru un aprīkots ar bussola a secco gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 80 mm
Alpha smart grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no karstumizturīgas plastmasas termorežīms, savukārt protektors ir identisks ar riteņa korpusu un aprīkots ar bussola a secco gultni. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet kopējais augstums sasniedz 104 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, nodrošinot uzticamu darbību dažādos rūpnieciskos apstākļos.
Fiksēts atbalsta ritenis 80 mm
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts smagiem lietošanas apstākļiem un nodrošina uzticamu balstīšanu dažādās industriālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnes konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smagas izpildes, kas garantē augstu izturību pret koroziju un mehāniskajiem slodziem, padarot to ideālu lietošanai agresīvās vides apstākļos. Ritenis ar 80 milimetru diametru ir aprīkots ar sausu bussolu, kas nodrošina gludu un klusu darbību. Ritenes protektora materiāls ir identisks ritenes korpusam, un ritenes ķermenis ir izgatavots no plastmasas, kas ir termoreģīma un karstumizturīga, nodrošinot ilgmūžību un stabilitāti pat paaugstinātās temperatūrās. Produkta kopējais augstums ir 108 milimetri, kas ļauj to ērti integrēt dažādās sistēmās ar ierobežotu vietu. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 200 kilogramus, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā, nodrošinot drošu un efektīvu darbību transportēšanas un manipulācijas operācijās.
Frequently Asked Questions
Karstumizturīgu ritentiņu priekšrocības
Karstumizturīgi atbalsta riteņi ir specializēts mobilitātes risinājums, kas paredzēts uzticamai darbībai vidē ar augstu temperatūru. Tie ir izgatavoti no materiāliem un komponentiem, kas izstrādāti tā, lai izturētu karstumu, neapdraudot izturību vai manevrētspēju, tie nodrošina drošu un vienmērīgu kustību, kur standarta ritentiņi noārdītos. Pārtikas pārstrādē, maizes izstrādājumos vai rūpnieciskajā ražošanā karstumizturīgie ritentiņi apvieno izturību, efektivitāti un drošību sarežģītos termiskos apstākļos.
TENTE karstumizturīgi ritentiņi piedāvā dažādas priekšrocības:
Uzticama veiktspēja augstā temperatūrā — to specializētie riteņu savienojumi un karstumizturīgie komponenti novērš deformāciju, nodrošinot pastāvīgu mobilitāti prasīgā siltuma vidē.
Paaugstināta efektivitāte un drošība - Karstumizturīgi atbalsta riteņi palīdz samazināt aprīkojuma bojājumu risku tādos apstākļos kā maizes ceptuves, komerciālās virtuves un rūpnieciskās krāsnis. Nodrošinot stabilu kustību ekstremālos apstākļos, tie veicina gan ekspluatācijas efektivitāti, gan drošību darba vietā.
Elastīgas montāžas iespējas - pieejami ar plāksnēm, skrūvju caurumiem un kāta veidgabaliem, karstumizturīgos ritentiņus var pielāgot visdažādākajiem lietojumiem, neapdraudot stabilitāti vai manevrētspēju.
Karstumizturīgu ritentiņu veidi
Karstumizturīgi atbalsta riteņi ir pieejami dažādās konfigurācijās, lai nodrošinātu drošu mobilitāti paaugstinātā temperatūrā, vienlaikus apmierinot jūsu individuālās lietošanas vajadzības. Riteņu materiāla, protektora dizaina un montāžas veida variācijas ļauj pielāgot riteni termiskajai videi, kā arī ekspluatācijas slodzei un montāžas prasībām.
Mūsu Alpha stainless sērija tiek piedāvāta ar izturīgiem nerūsējošā tērauda fiksētiem un grozāmiem korpusiem. Šai sērijai ir divas specializētas karstumizturīgu riteņu iespējas. Pirmajam ir izturīgs alumīnija riteņa korpuss ar augstas veiktspējas silikona gumijas protektoru, kas spēj izturēt temperatūru līdz 250 °C. Šī opcija nodrošina lielisku triecienu absorbciju un ritināšanas komfortu, padarot to ideālu, kur ir būtiska vibrācijas slāpēšana. Otrais variants ir paredzēts arī nepārtrauktai lietošanai līdz 250 °C temperatūrā un ir pilnībā izgatavots no karstumizturīgas termoreaktīvas plastmasas gan riteņa korpusam, gan protektoram. Šis variants izceļas vidē, kurai nepieciešama izcila nodilumizturība, nodrošinot ilgu kalpošanas laiku pat prasīgos siltuma apstākļos. Lai nodrošinātu maksimālu elastību, Alpha nerūsējošos ritentiņus var konfigurēt ar plākšņu stiprinājumu vai skrūvju caurumu stiprinājumu, kas ļauj nevainojami integrēt plašā aprīkojuma dizainu klāstā.
Karstumizturīgu ritentiņu pielietojuma jomas
Karstumizturīgi ritentiņi ir paredzēti videi, kur paaugstināta temperatūra ir daļa no ikdienas darbībām. Tie ir ideāla izvēle maiznīcām, komerciālām virtuvēm un pārtikas ražošanas iekārtām, kur iekārtas regulāri tiek pakļautas karstām krāsnīm vai apsildāmām virsmām. Ražošanas vidē karstumizturīgus ritentiņus bieži izmanto ratiņiem, statīviem un transporta ratiņiem, kuriem jāiet cauri augstas temperatūras zonām, neapdraudot mobilitāti vai kravnesību. Tie ir vienlīdz vērtīgi saldētavās un saldētavās, kur izturība pret termisko triecienu ir būtiska iekārtām, kas pārvietojas starp ārkārtējiem karstiem un aukstiem apstākļiem. Atkarībā no konfigurācijas TENTE karstumizturīgie ritentiņi spēj izturēt temperatūru līdz —40 °C. Apvienojot specializētus riteņu materiālus ar izturīgiem korpusiem, karstumizturīgi riteņi nodrošina uzticamu darbību un drošību jebkurā situācijā, kur parastie riteņi varētu sabojāties siltuma deformācijas vai protektora noārdīšanās dēļ.