Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes mehānismu. Ritenī izmantots plastmasas termoreziīms, karstumizturīgs korpuss ar identisko protektora materiālu un Bussola a secco gultni, ritenis ir 100 mm diametrā. Kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 250 kg. Produkts piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8470BOG100P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582346688
S4 materiāla numurs
990035365
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
79 mm
Kravnesība pie 4 km/h
125 kg
Statiskā kravnesība
250 kg
Kopējais augstums
128 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
250 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,79 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
85 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
182 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
91 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
90 Krasts D
Korpusa materiāls
Plastmasa termorežīms, karstumizturīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
35 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
35 mm
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Bussola a secco
Ritenis krāsa
Melns
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Pastāvīga karstumizturība
No karstumizturīga materiāla izgatavoti riteņi lietošanai ekstremālās vidēs
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda smailā izpildījumā, nodrošinot augstu izturību un uzticamību prasīgos apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru, kura pamatne ir izgatavota no plastmasas, kas ir termoreģīma un karstumizturīga, nodrošinot stabilu darbību dažādās temperatūrās. Ritenim ir bussola a secco gultņa sistēma, kas nodrošina vienmērīgu un klusu kustību. Rites virsma ir identiska ar riteņa korpusu, garantējot vienveidīgu un uzticamu berzes īpašību. Kopējais produkta augstums ir 128 mm, kas ļauj optimāli integrēt riteni dažādās transporta sistēmās. Produkts ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 250 kg un dinamiskajai slodzei līdz 125 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara to piemērotu intensīvai lietošanai. Alpha stainless ritenis ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdz­ēsības tehnologijām un ugundrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg