- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņi
-
Riteņi pēc gultņa veida
Riteņi pēc gultņa veida
Ritenis 200 mm
Elastech ritenis ir riteņa korpuss, kas izgatavots no tērauda un dzelzs, ar 200 mm diametru un 75 mm platu elastīgu melnu vulkanizētu riepas protektoru. Ritenis nodrošina 1000 kg statisko noslodzi un dinamisko noslodzi 500 kg pie 6 km/h vai 600 kg pie 4 km/h. Šis ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdrošibai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastapnēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 100 mm
Supratech ritenis ir paredzēts izmantošanai rullkastēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, darba galdi un transporta aprīkojumā. Ritenim ir 100 mm diametrs ar 32 mm platu termoplastiskas gumijas protektoru un polipropilēna korpusu. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni un 34,9 mm garu naba. Akseles cauruma diametrs ir 12 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar diametru 125 mm un riepas platumu 32 mm, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādiem pielietojumiem. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda un cinka liešanas ķermeni, kas nodrošina izturību un uzticamību. Ritenim ir 35,5 mm gara ass un 8 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 300 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 150 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, ugunsdroša aprīkojuma, mašīnbūves, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 150 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar 150 mm diametru un 32 mm platu protektoru, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenim ir cinka liešanas korpuss un precizitātes lodīšu gultnis no nerūsējošā tērauda. Ritenis ir aprīkots ar 35,5 mm garu naba un 8 mm diametra ass caurumu. Statiskā slodzes jauda sasniedz 300 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 150 kg pie 3 km/h ātruma. Ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdrošibai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar polipropilēna korpusu un cietas melnas gumijas protektoru, kura platums ir 37 milimetri. Ritenim ir 125 milimetru diametrs, un tā asis caurums ir 12 milimetru diametrā. Ritenim ir 48 milimetru gara osa, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 200 kilogrami, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā, kas padara šo riteni piemērotu vidējas slodzes pielietojumiem.
Ritenis 100 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma rieksli. Ritenim ir 100 mm diametrs, 35 mm plata riepa un 44,4 mm gara osa. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni un tam ir 12 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 150 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots dažādiem pielietojumiem, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displējiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 80 mm
Basetech ritenis ir paredzēts rullkastu un veikalu mēbeles un displeja sistēmām. Ritenim ir 80 mm diametrs ar 34 mm platu protektoru, kas izgatavots no polipropilēna, identiska riteņa korpusam. Viņa ass cauruma diametrs ir 12,1 mm, bet viņa ass garums ir 44,4 mm. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 250 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 125 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums mobilo sistēmu un komercialas iekārtas lietojumiem, kur nepieciešama uzticama un ilgtspējīga darbība.
Ritenis 80 mm
Basetech ritenis ir rullkastēm un veikalu mēbelēm un displejiem paredzēts ritošais elements ar 80 mm diametru un 34 mm platu protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots ar rullīšu gultni. Riteņa ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet viņa garums ir 44,4 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 250 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 125 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir paredzēts vidējas slodzes pielietojumiem, kur nepieciešama uzticama un stabila darbība.
Ritenis 125 mm
Basetech ritenis ir rullkastēm un veikalu mēbelēm paredzēts komponts ar 125 mm diametru un 40 mm platu protektoru. Ritenim ir polipropilēna korpuss, kas identisks ar riteņa korpusu, un tas aprīkots ar ruļļu gultni. Ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet viņa garums sasniedz 44,4 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 400 kg, savukārt dinamiskā slodze ir 200 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionālajiem un komerciālajiem pielietojumiem, kur nepieciešama uzticama un stabila riteņa sistēma.
Ritenis 125 mm
Basetech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no polipropilēna. Ritenim ir 125 mm diametrs, bet protektora platums ir 40 mm, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenim ir 48 mm gara osa un 12 mm diametra aksiālā caurule, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kasteru sistēmām. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 400 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie 4 km/h ātruma. Protektora materiāls ir identisks ritenim korpusam, kas nodrošina vienveidīgu un izturīgu konstrukciju.
Ritenis 200 mm
Duratech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām, tostarp automobiļu OEM, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnologijām, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, veikalu mēbelēm un displējiem, kā arī transporta aprīkojumam. Ritenis ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Tā ārējais diametrs ir 200 mm, bet protektora platums sasniedz 50 mm, kas identisks ar riteņa korpusu. Ass cauruma diametrs ir 20,1 mm, bet asu garums ir 60 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 1600 kg un dinamisko slodzi līdz 800 kg pie ātruma 4 km/h, nodrošinot uzticamu un ilgtspējīgu darbību dažādos transporta un rūpniecības lietojumos.
Ritenis 82 mm
Duratech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no smaga poliamīda ar precīziem lodīšu gultņiem. Ritenim ir 82 mm diametrs, 88 mm plata protektora virsma, kas ir identiska ar riteņa korpusu, un 90 mm gara osa. Riteņa ass caurums ir 20 mm diametrs. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1800 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 900 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots dažādiem pielietojumiem, tostarp automobiļu OEM sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, veikalu mēbelēm un displeijiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ritenis 200 mm
Maxtech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums kasteru sistēmām, kas paredzēts dažādām rūpniecības nozarēm. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet protektora platums sasniedz 45 mm, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību. Riteņa ķermenis ir izgatavots no polipropilēna, bet protektors ir izgatavots no putota poliuretāna, kas nodrošina izturību un elastību. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, bet naba garums ir 53 mm. Riteņš ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda ir 140 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 70 kg pie 3 km/h ātruma. Maxtech ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiņiem, sastainēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietās melnas gumijas protektoru, kura platums ir 37 mm. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet asu cauruma diametrs ir 15 mm. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Ritenim ir 58 mm gara osa. Statiskā slodzes jauda ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 4 km/h, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma, protektora, kura platums ir 37 milimetri. Ritenim ir 125 milimetru diametrs, un tā ass caurums ir 15 milimetru diametrs. Ritenim ir 58 milimetru gara osa, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 200 kilogrami, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā, kas padara šo riteni piemērotu vidējas intensitātes lietošanai dažādās komercialās un rūpnieciskās vidēs.
Ritenis 160 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar 160 mm diametru un 50 mm platu protektoru, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādiem pielietojumiem. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un alumīnija korpusu, kas nodrošina izturību un uzticamību. Ritenim ir 60 mm gara ose un 20 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 700 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 280 kg pie 6 km/h ātruma vai 350 kg pie 4 km/h ātruma. Elastech ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdroša aprīkojuma sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapi, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 260 mm
Puretech air ritenis ir pneimatiskā riepa ar bloka profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Ritenim ir 260 mm diametrs un 85 mm biezums, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību dažādos apstākļos. Riteņa asis caurums ir 25 mm, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kasteru sistēmām. Riteņa centrs ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un izturību. Riteņa ass garums ir 74 mm. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un efektīvu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir arī 150 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara šo riteni ideālu risinājumu vidējas slodzes transportēšanas un manipulācijas uzdevumiem.
Ritenis 400 mm
Puretech air ritenis ir pneimatiska riepa ar bloka profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Riteņa diametrs ir 400 mm, bet protektora platums sasniedz 100 mm. Riteņa ass cauruma diametrs ir 25 mm, un riteņa ass garums ir 74 mm. Riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna, kas nodrošina izturību un vieglumu. Riteņš ir aprīkots ar rullīšu gultņiem optimālai darbībai. Statiskā slodzes jauda ir 400 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionālai un rūpnieciskai lietošanai.
Ritenis 260 mm
Puretech air ritenis ir pneimatiska rieja ar bloka profilu, kas paredzēta kasteru sistēmām. Riteņa kopējais diametrs ir 260 mm, bet protektora platums sasniedz 85 mm. Riteņa ass caurums ir 25 mm diametrā, savukārt riteņa ass garums ir 74 mm. Riteņa ķermenis ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgmūžību. Statiskā slodzes jauda ir 300 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 150 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionālām un rūpnieciskām kasteru sistēmām.
Ritenis 400 mm
Puretech air ritenis ir pneimatiska riepa ar bloka profilu, kas paredzēta kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 400 mm, bet protektora platums sasniedz 100 mm. Riteņa ass cauruma diametrs ir 25 mm, bet riteņa naba garums ir 74 mm. Riteņa konstrukcija izgatavota no lokšņu tērauda, kas nodrošina augstu izturību un ilgmūžību. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu un mierīgu darbību. Statiskā slodzes jauda ir 400 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama uzticamība un augsta veiktspēja.
Ritenis 400 mm
Puretech air ritenis ir pneimatiska riepa ar līnijas profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Riteņa kopējais diametrs ir 400 mm, bet protektora platums sasniedz 100 mm. Riteņa ass caurums ir 20 mm, savukārt viņa garums ir 74 mm. Riteņa ķermenis ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas nodrošina augstu izturību un uzticamību. Riteņš ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgu kalpošanas laiku. Statiskā slodzes jauda ir 400 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara šo riteni ideālu risinājumu dažādiem rūpnieciskiem un komerciāliem pielietojumiem.
Ritenis 400 mm
Puretech air ritenis ir pneimatiska riepa ar līnijas profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Riteņa kopējais diametrs ir 400 mm, bet protektora platums sasniedz 100 mm. Riteņa ass caurums ir 25 mm, savukārt riteņa centra daļas garums ir 74 mm. Riteņa ķermenis ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 400 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionālai kasteru sistēmai, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.
Ritenis 400 mm
Puretech air ritenis ir pneimatiskā riepa ar bloka profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Riteņa diametrs ir 400 mm, bet protektora platums sasniedz 100 mm. Riteņa ass caurums ir 20 mm, un riteņa ass garums ir 74 mm. Riteņa ķermenis izgatavots no lokšņu tērauda, kas nodrošina augstu izturību un ilgmūžību. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un minimālu berzi. Statiskā slodzes jauda ir 400 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionālai kasteru sistēmai, kas prasa augstu uzticamību un stabilitāti.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar 125 mm diametru un 50 mm platu protektoru, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 60 mm gara ose un 25 mm diametra aksiālā caurule alumīnija korpusam. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un spēj izturēt 600 kg statisko slodzi. Dinamiskā slodzes jauda ir 240 kg pie 6 km/h ātruma vai 300 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdzēšības tehnologijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.