Ritenis 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317831
Produkta numurs:
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Puretech air ritenis ir pneimatiska riepa ar līnijas profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Riteņa kopējais diametrs ir 400 ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Puretech air ritenis ir pneimatiska riepa ar līnijas profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Riteņa kopējais diametrs ir 400 mm, bet protektora platums sasniedz 100 mm. Riteņa ass caurums ir 25 mm, savukārt riteņa centra daļas garums ir 74 mm. Riteņa ķermenis ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 400 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionālai kasteru sistēmai, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām