- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
- Motoru sistēmas
-
Linea E-Lock
Linea E-Lock
Grozāmais atbalsta ritenis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu 150 mm
Linea E-Lock ir grožāmais atbalsta ritenis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai aprūpei un slimnīcu aprīkojumam. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lode ņu gultnī, kas garantē vienmērīgu un klusu grožāšanu. Ritenis ir 150 mm diametrā un izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna ar precizitātes lode ņu gultņiem, kas nodrošina augstu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais ritenim pieņemamais augstums ir 155 mm. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 450 kg un dinamisko slodzi līdz 150 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, C-rokturu sistēmām, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, ķirurģijas robotiem, ultraskanas iekārtām un ventilatoriem slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu 150 mm
Linea E-Lock ir grožāmais atbalsta ritenis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai aprūpei un slimnīcu aprīkojumam. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodi ņu gultnī, kas garantē vienmērīgu un klusu grožāšanu. Ritenis ar 150 mm diametru ir izgatavots no elektrovadoša injicēta poliuretāna ar precizitātes lodi ņu gultņiem, kas nodrošina augstu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais augstums ir 155 mm, kas ļauj optimāli izmantot vietu dažādos medicīniskajos ratos un aprīkojumā. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 450 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 150 kg pie ātruma 4 km/h. Linea E-Lock ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratos, CT skeneros, MRI sistēmās, rentgena iekārtās, datoritos uz riteņiem, dialīzes ratos, medicīnas ratos, aprūpes ratos, ķirurģijas robotu sistēmās, ultraskaņas iekārtās un ventilatoros, nodrošinot uzticamību un drošību medicīniskajā vidē.
Grozāmais atbalsta ritenis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu 150 mm
Linea E-Lock ir grožāmais atbalsta ritenis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai aprūpei un slimnīcu videi. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla ar precīzijas lodi ņu gultnī, kas garantē vienmērīgu un klusu grožāšanu. Ritenis pats ir 150 mm diametrā un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultņiem, kas nodrošina optimālu veiktspēju. Ritenim ir poliuretāna, injicēts, elektrovadošs protektors, kas nodrošina drošu un stabilu vilkšanu uz dažādām grīdas virsmām. Kopējais augstums ir 155 mm. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 450 kg un dinamisko slodzi līdz 150 kg ar ātrumu 4 km/h. Linea E-Lock ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, C-rokturu CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, ķirurģijas robotiem, ultraskanas iekārtām un ventilatoriem slimnīcās, pansionātos un aprūpes namuos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu 150 mm
Linea E-Lock ir grozāmais atbalsta ritenis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai aprūpei un slimnīcu aprīkojumam. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodi ņu gultni, kas garantē vienmērīgu un uzticamu griešanos. Ritenis ar 150 mm diametru ir izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna ar precizitātes lodi ņu gultņiem, kas nodrošina augstu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais ritenim kopā ar korpusu ir 155 mm augstumā. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 450 kg, bet dinamiskā slodze ir 150 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, C-rokturu un medicīniskās attēlveidošanas iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, aprūpes iekārtām, ķirurģijas robotiem, ultraskanas iekārtām un ventilatoriem slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos.