Grozāmais atbalsta ritenis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu 150 mm
Linea E-Lock
Pasūtījuma numurs:
990065700
Produkta numurs:
594EUSP150R36-32 T 9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea E-Lock ir grožāmais atbalsta ritenis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai aprūpei ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Linea E-Lock ir grožāmais atbalsta ritenis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai aprūpei un slimnīcu aprīkojumam. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodi ņu gultnī, kas garantē vienmērīgu un klusu grožāšanu. Ritenis ar 150 mm diametru ir izgatavots no elektrovadoša injicēta poliuretāna ar precizitātes lodi ņu gultņiem, kas nodrošina augstu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais augstums ir 155 mm, kas ļauj optimāli izmantot vietu dažādos medicīniskajos ratos un aprīkojumā. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 450 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 150 kg pie ātruma 4 km/h. Linea E-Lock ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratos, CT skeneros, MRI sistēmās, rentgena iekārtās, datoritos uz riteņiem, dialīzes ratos, medicīnas ratos, aprūpes ratos, ķirurģijas robotu sistēmās, ultraskaņas iekārtās un ventilatoros, nodrošinot uzticamību un drošību medicīniskajā vidē.
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Efektīva darbība
Centrālā bloķēšana ar vienas pogas pieskārienu ērtai lietošanai