- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
-
Mēbeļu iespraudņu stiprinājumi
Spraudņa stiprinājumi mēbeļu riteņu balstiem
Aksesuārs
Montāžas plāksne ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu montāžai, izmantojot stieni ar U formas plāksni. Produkta kopējais augstums ir 8 mm, bet plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 17 mm platumā. Aksesuāra svars ir 0,04 kg. Montāžas plāksne nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir paredzēts profesionālai lietošanai riteņu sistēmās.
Aksesuārs
Montāžas plāksne ir aksesuārs kasteram ar stieni un U formas plāksni, kas paredzēts drošai un stabila montāžai. Plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 27 mm platumā, ar kopējo augstumu 8 mm. Šis aksesuārs nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojuma vietām.
Aksesuārs
Montāžas plāksne ir aksessuārs kasteram ar stieni un L formas plāksni, kas paredzēts uzticama un stabila savienojuma nodrošināšanai. Plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 17 mm platumā, ar kopējo augstumu 8 mm, kas ļauj kompaktu integrāciju dažādās montāžas sistēmās. Aksessuārs spēj izturēt statisko slodzi līdz 80 kg un dinamisko slodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h, nodrošinot drošu darbību vidēja intensitātes lietojuma apstākļos. Šis aksessuārs ir ideāls risinājums profesionālajiem un rūpnieciskajiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta uzticamība un ilgmūžība.
Aksesuārs
Montāžas plāksne ir aksesuārs kasteram ar stieni un L formas plāksni, kas paredzēts drošai un stabila montāžai. Plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 25 mm platumā, ar kopējo augstumu 8 mm, kas nodrošina kompaktu un efektīvu dizainu. Aksesuārs ir aprīkots ar augstu slodzes jaudu, kas ļauj uzņemt statisko slodzi līdz 80 kg un dinamisko slodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums kasteru montāžai dažādās rūpnieciskās un komerciālās aplikācijās, nodrošinot uzticamību un ilgmūžību.
Aksesuārs
Montāžas plāksne ir aksesuārs kasteram, kas paredzēts drošai un stabila montāžai. Šis stienis ar L formas plāksni nodrošina uzticamu savienojumu ar kopējiem izmēriem 40 mm garumā un 27 mm platumā. Aksesuāra kopējais augstums ir 8 mm, kas ļauj kompaktu integrāciju dažādās kasteru sistēmās. Montāžas plāksne izturīga un var uzņemt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta uzticamība un stabilitāte.
Aksesuārs
Aksesuārs "Ass" ir sešstūra vītnestenis, augšējais, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 6 mm, un tā svars sasniedz 0,02 kg. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai garantētu uzticamu un ilgtspējīgu darbību riteņu sistēmās.
Aksesuārs
Ass ir aksessuārs ar vītņotu stieni, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkts sver 0,02 kg un tā kopējais augstums ir 3,5 mm. Aksessuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Vītņotais stienis nodrošina drošu un stabilu savienojumu ar riteņa montāžas sistēmu, padarot šo aksessuāru neatņemamu komponentu riteņu uzstādīšanai dažādos pielietojumos.
Aksesuārs
Montāžas plāksne ir aksessuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts izmantošanai kopā ar stienim ar U formas plāksni. Šis aksessuārs nodrošina uzticamu savienojumu un stabilu montāžu. Plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 15 mm platumā, ar kopējo augstumu 8 mm, kas nodrošina kompaktu un efektīvu dizainu. Aksessuāra svars ir tikai 0,02 kg, kas padara to vieglu un praktisku. Montāžas plāksne spēj izturēt statisko slodzi līdz 80 kg un dinamisko slodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h, garantējot drošu un stabilu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Aksesuārs
Montāžas plāksne ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu montāžai, izmantojot stieni ar U formas plāksni. Produkta kopējais augstums ir 8 mm, bet plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 20 mm platumā. Aksesuārs sver 0,03 kg un nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg, kā arī dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir paredzēts profesionālai lietošanai un nodrošina uzticamu riteņu montāžu dažādās industriālās aplikācijās.
Aksesuārs
Montāžas plāksne ir aksessuārs kasteram ar stieni un U formas plāksni, kas paredzēts drošai un stabila montāžai. Plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 18 mm platumā, ar kopējo augstumu 8 mm. Aksessuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksessuārs ir ideāls risinājums kasteru piestiprināšanai dažādās mobilajās un stacionārajās iekārtās.
Aksesuārs
Montāžas plāksne ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu montāžai, izmantojot stieni ar U formas plāksni. Produkta kopējais augstums ir 8 mm, bet plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 21 mm platumā. Aksesuāra svars ir 0,03 kg. Montāžas plāksne nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir paredzēts profesionālai lietošanai riteņu sistēmās.
Aksesuārs
Lumina aksessuārs ir vītņots stienis, kas paredzēts riteņu montāžai un nodrošina uzticamu savienojumu. Produkta kopējais augstums ir 3,5 mm, kas nodrošina kompaktu dizainu. Aksessuārs spēj izturēt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie kustības ātruma 3 km/h. Šis aksessuārs ir ideāls risinājums profesionāliem lietojumiem, kur nepieciešama augsta uzticamība un stabilitāte.
Aksesuārs
Aksesuārs Ass ir sešstūra vītnestenis, augšējais, kas paredzēts riteņu aksesuāru montāžai. Produkta kopējais augstums ir 9 mm, un tā svars sasniedz 0,07 kg. Aksesuārs nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 200 kg, bet dinamiskā slodze pie 3 km/h ātruma ir 100 kg. Šis aksesuārs ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, nodrošinot uzticamu un stabilu savienojumu riteņu sistēmās.
Aksesuārs
Aksesuārs Ass ir sešstūra vītņstienis, augšējais, kas paredzēts riteņu aksesuāru montāžai. Produkta kopējais augstums ir 6 mm, un tā svars sasniedz 0,03 kg. Aksesuārs nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 100 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem un piemērots profesionālai izmantošanai riteņu sistēmās.
Aksesuārs
Ass ir aksesuārs riteņa mehānismam, kas paredzēts izmantošanai ar stieni ar satversšanas gredzenu un uzmavu. Šis komponents nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 120 kg un dinamisko slodzes jaudu 60 kg pie ātruma 3 km/h. Aksesuāra kopējais augstums ir 4,5 mm, un tā masa ir 0,04 kg, kas nodrošina kompaktu un vieglu dizainu. Ass ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai garantētu uzticamu darbību un ilgmūžību riteņu sistēmās.