Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Aksesuārs Ass ir sešstūra vītņstienis, augšējais, kas paredzēts riteņu aksesuāru montāžai. Produkta kopējais augstums ir 6 mm, un tā svars sasniedz 0,03 kg. Aksesuārs nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 100 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem un piemērots profesionālai izmantošanai riteņu sistēmās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
S70-8x25 / 10
EAN
4031582424669
Pamata atribūti
Korpusa tips
Aksesuārs
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
6 mm
Kopējais svars
0,03 kg
Produkta nosaukums
Ass
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Sešstūra vītņstienis, augšējais
Stieņa diametrs
8 mm
Stieņa garums
25 mm