- Sākums
- Rūpniecība
- Veselības aprūpe
-
Medicīniskās gultas un nestuves
Riteņu balsti un riteņi medicīniskajām gultām un nestuvēm
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmas konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar precīziem sfēriskajiem gultņiem un termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina vienmērīgu un klusu kustību uz dažādām grīdas virsmām. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, kas piešķir tam vieglu svaru un ķīmisko izturību. Kopējais produkta augstums ir 135 mm. Ritenis nodrošina 200 kg statisko noslodzi un 100 kg dinamisko noslodzi pie 3 km/h ātruma. Agila ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultu, ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, slimnīcu, pansionātu un aprūpes namu, profesionālo uzkopšanas ratu, kā arī veikalu mēbeles un displeju aprīkošanai.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 75 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimn īcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, ritenīša diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 150 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīņus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kas garantē klusu un vienmērīgu ripošanu. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 75 mm
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmas konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 75 milimetru diametru ir aprīkots ar plakanu cuscinetto gultni un termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina mīkstu un klusu darbību uz dažādām grīdas virsmām. Ritenim ir polipropilēna ķermenis, kas kombinē vieglumu ar mehānisko izturību. Kopējais riteņa augstums ir 100 milimetri, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mobilajās sistēmās. Agila atbalsta ritenis ir paredzēts aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displējiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 150 kilogramus, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 75 kilogrami pie 3 kilometru stundā ātruma, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību visās paredzētajās lietošanas situācijās.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm, izmantojot averes zem skrūves tipa piestiprināšanu. Korpuss izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir 75 milimetru diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru un polipropilēna ķermeni, kā arī precīzajiem sfēriskiem cuscinetti a sfere gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Kopējais ritentiņa augstums ir 100 milimetri. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 150 kilogramus, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 75 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Agila ritentiņi ir ideāli piemēroti aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnicām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displējiem, nodrošinot augstu veiktspēju un ilgmūžību prasīgos darbības apstākļos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošas protektora materiālu un cuscinetto piano gultni. Ritenīša diametrs ir 75 mm, kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja kvalitāte, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna, elektrovadītspējīga korpusa un termoplastiskas gumijas, elektrovadošas protektora ar Cuscinetto piano gultni. Ritenīša diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenīšs ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmas struktūrām. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, kas garantē ilgmūžību un izturību pret mehāniskiem bojājumiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, un tas ir aprīkots ar plakanu cuscinetto gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa protektors ir izgatavots no elektrovadošas termoplastiskas gumijas, kas nodrošina drošu darbību elektrostatiski jutīgās vidēs. Riteņa ķermenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas papildina kopējo elektrostatiskās drošības sistēmu. Kopējais riteņa augstums ir 135 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 160 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Agila ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultņu, ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, slimnīcu, pansionātu un aprūpes namu, profesionālās uzkopšanas ratu, kā arī veikalu mēbeles un displeju lietošanai.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenī izmantots polipropilēna korpuss ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, ritenis ir 75 mm diametrā. Kopējais produkta augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar kvadrātveida plāksni stiprināšanai. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, kas garantē ilgmūžību un izturību intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir konstruēts ar 100 mm diametru un aprīkots ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un virsmas aizsardzību. Ritenis ir balstīts uz plakana kuscineta, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un minimālu troksni. Kopējais augstums ir 135 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās mobilajās sistēmās. Agila atbalsta statisko slodzi līdz 160 kg un dinamisko slodzi līdz 80 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, kas nodrošina vieglu svaru un ķīmisko izturību. Šis produkts ir ideāls aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnicām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displējiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, kā arī profesionālās uzkopšanas ratos, veikalu mēbelēs un displejs.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritentiņu var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm, izmantojot averes zem skrūves tipa stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu un stabilu rotāciju. Ritenis ir 75 milimetru diametrā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina augstu veiktspēju. Riteņa virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, bet ķermenis no polipropilēna, kas garantē izturību un ilgmūžību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 100 milimetri. Agila atbalsta ritenis iztur statisko slodzi līdz 150 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 75 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāls aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnicām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes vidējā kvalitātē ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 160 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Coni di sfere gultni, kura diametrs ir 125 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenī izmantots lokšņu tērauds pamata konstrukcijai un cietā gumija bez marķējuma protektora materiālam, papildināts ar Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kam ir 125 mm diametrs. Kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu, kas nodrošina uzticamu savienojumu ar aprīkojumu. Korpuss ir izgatavots no vidējas kvalitātes tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē vienmērīgu un ilgmūžīgu darbību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru, kas nodrošina klusu pārvietošanos un neatstāj pēdas uz grīdas virsmas, un Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenī izmantots lokšņu tērauds pamata konstrukcijai un cietā gumija, bez marķējuma protektora materiāls ar Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenī izmantots lokšņu tērauds korpusam un cietās gumijas, bez marķējuma protektors ar Coni di sfere gultni, ritenis ir 125 mm diametrā. Kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.