Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, kā arī profesionālās uzkopšanas ratos, veikalu mēbelēs un displejs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
S4 materiāla numurs
990029053
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
43 mm
Kravnesība pie 3 km/h
75 kg
Statiskā kravnesība
150 kg
Kopējais augstums
100 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,25 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Kvadrātveida plāksne
Plāksnes atveres diametrs
6,3 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
48 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
38 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
48 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
38 mm
Plāksnes garums
60 mm
Plāksnes platums
60 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
43 mm
Grozāms savienojums
123 mm
Ofsets
24 mm
Pagrieziena rādiuss
61,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
25 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (līdzīgi RAL7001)
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila
2477YGO075P40

Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, slimnīcām, pansionātiem un profesionālajiem uzkopšanas ratiem. Stiprinājums ir kvadrātveida plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu pie konstrukcijas. Korpusa grozāmo daļu veido Divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vieglu pagriešanos, bet pats korpuss ir izgatavots no vidēja tērauda loksnes. Ritenis ir 75 mm diametra un aprīkots ar gultni Cuscinetto piano; protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, elektrovadošas, bet riteņa korpuss ir no polipropilēna, elektrovadīga. Kopējais augstums ir 100 mm, kas nodrošina kompaktus izmērus un vienkāršu integrāciju esošajās konstrukcijās. Statiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis paredzēts lietošanai ar šiem slodzes parametriem, un tā izmantošana ārpus norādītajām robežām nav atļauta.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg