Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990030328
EAN:
4031582342550
Produkta numurs:
2477YGO075P40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, slimnīcām, pansionātiem...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, slimnīcām, pansionātiem un profesionālajiem uzkopšanas ratiem. Stiprinājums ir kvadrātveida plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu pie konstrukcijas. Korpusa grozāmo daļu veido Divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vieglu pagriešanos, bet pats korpuss ir izgatavots no vidēja tērauda loksnes. Ritenis ir 75 mm diametra un aprīkots ar gultni Cuscinetto piano; protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, elektrovadošas, bet riteņa korpuss ir no polipropilēna, elektrovadīga. Kopējais augstums ir 100 mm, kas nodrošina kompaktus izmērus un vienkāršu integrāciju esošajās konstrukcijās. Statiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis paredzēts lietošanai ar šiem slodzes parametriem, un tā izmantošana ārpus norādītajām robežām nav atļauta.