- Sākums
- Rūpniecība
- Veselības aprūpe
- C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens
-
Medicīniskā attēlveidošana
Riteņu balsti un riteņi medicīniskajai attēlveidošanai
Piedziņas bloks 125 mm
Produkts E-Drive ultimate ir elektromobilitātei paredzēts castoru ritenis ar piedziņas bloku, kas aprīkots ar elektrisko korpusu un taisnstūra plāksni stiprinājumam. Rite ir 125 mm diametrā un izgatavots no poliamīda korpusa materiāla. Protektors ir izgatavots no elastīgām riepām bez marķējuma, vulkanizētas, kas nodrošina klusu darbību un labu sakabi ar virsmu. Produkts ir paredzēts plaša spektra lietojumiem: aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, anestezioloģijas ratiem, automobiļu OEM risinājumiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, keramikas un stikla ražošanai, datoriem uz riteņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām, mašīnbūvei, medikamentu ratiem, aprūpes ratiem, ražošanas un platformu ratiem, ultraskaņas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Integral twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, tā diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozoamais atbalsta ritenis Integral twin ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Produkts ir piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Integral twin ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts medicīniskajām iekārtām un aprūpes iekārtām. Tā montāža tiek veikta, izmantojot cietu stieni ar apaļu šķērsgriezumu, un ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina vienmērīgu grožāšanos. Ritenis ir 150 mm diametrā un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas ir noslēgts. Riteņa ārējā virsma ir izgatavota no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, kas nodrošina drošu un efektīvu darbību, savukārt riteņa ķermenis ir izgatavots no poliamīda. Kopējais produkta augstums ir 175 mm. Produkts var izturēt statisko slodzi līdz 450 kg. Dinamiskā slodze ir 150 kg ar ātrumu 4 km/h un 150 kg ar ātrumu 3 km/h. Integral twin ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiņiem, C-rokturu CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Grožāmais atbalsta ritenis Integral twin ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kas slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 150 mm, kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h ātruma un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg. Produkts ir piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 100 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni. Stiprinājuma tips ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes, un groziņa gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis. Ritenim ir 100 mm diametrs, un tā gultnis ir hermētiski noslēgts precīzijas lodīšu gultnis. Protektors ir no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda. Kopējais augstums ir 129 mm. Statiskā slodze ir 250 kg, bet dinamiskā slodze ir 125 kg pie ātruma 4 km/h un 125 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums paredzēts lietošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI un rentgena iekārtās, aprūpes un slimnīcu gultās, pansionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotos, operāciju galdos un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni. Stiprinājums ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versijā, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un ietver precīzijas lodīšu gultni griešanās kustībai. Ritenis ir 125 mm diametrā, tā gultnis ir hermētiski noslēgts precīzijas lodīšu gultnis, protektors ir injicēts elektrovadošs poliuretāns, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 150 mm. Statiskā slodze ir 250 kg, bet dinamiskā slodze ir 125 kg pie ātruma 4 km/h un 125 kg pie ātruma 3 km/h. Paredzēts anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT, MRI un rentgena iekārtām, gultām, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 100 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīnas iekārtās, kur nepieciešama precīza un droša kustība. Stiprinājuma daļai slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas, un stiprinājuma tips ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem. Korpusa grozāmo daļu nodrošina precīzijas lodīšu gultnis, un korpusa materiāls ir vidēja biezuma tērauda loksne, kas nodrošina stabilitāti un izturību. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar hermētiski noslēgtu precīzijas lodīšu gultni, protektora materiāls ir poliuretāns, injicēts, elektrovadošs, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais gabarītu augstums ir 129 mm. Slodzes raksturlielumi ir šādi: statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg, bet dinamiskā slodze ir 125 kg pie ātruma 4 km/h un 125 kg pie ātruma 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 125 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts slimnīcu un aprūpes iekārtām. Stiprinājums ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina grozīšanos. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar hermētiski noslēgtu precīzijas lodīšu gultni, protektors ir injicēts, elektrovadošs poliuretāns, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 150 mm. Statiskā slodzes izturība ir 375 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 125 kg pie ātruma 4 km/h un 125 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis paredzēts anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts medicīnas iekārtām, kurās nepieciešama precīza, vienmērīga kustība un uzticama slodzes pārnese. Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, nodrošina drošu un stabilu savienojumu ar konstrukcijas profilu. Korpuss ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu pagriezienu, un izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes. Ritenis ar 150 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektors ir no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas nodrošina klusu un stabilu ripošanu pa dažādām virsmām. Kopējais augstums ir 175 mm. Statiskā slodzes izturība ir 450 kg, bet dinamiskā slodze ir 150 kg ar ātrumu 4 km/h un 150 kg ar ātrumu 3 km/h. Produkts ir paredzēts lietošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI un rentgena iekārtās, aprūpes gultās, slimnīcu gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotos, operāciju galdos un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni. Stiprinājuma daļa ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes, un grozāmo daļu nodrošina precīzijas lodīšu gultnis. Ritenim ir 150 mm diametrs, protektors izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 175 mm. Statiskā slodze ir 450 kg, bet dinamiskā slodze ir 150 kg pie ātruma 4 km/h un 150 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis paredzēts lietošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgena iekārtās, apūpes gultās, slimnīcu gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotos, operāciju galdos un ultraskaņas iekārtās. Visi komponenti ir veidoti precīzai un drošai ekspluatācijai medicīnas vidē.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts medicīnisko iekārtu pārvietošanai. Fitings ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija, kas nodrošina drošu un stingru savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Riteņa diametrs ir 125 mm, tā gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 150 mm. Statiskā nestspēja ir 375 kg. Dinamiskā nestspēja ir 125 kg pie ātruma 4 km/h un 125 kg pie ātruma 3 km/h. Paredzēts lietošanai anestezioloģijas ratos, slimnīcu gultās un operāciju galdos.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Integral twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusu, kas nodrošina precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar injicētu poliuretāna protektoru un precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 375 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes un slimnīcu gultām, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Integral twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusu ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni, tā diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h ātruma un 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes un slimnīcu gultām, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Integral twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļšu stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 375 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturu, CT skeneru, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes un slimnīcu gultām, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Integral twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusu ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās funkcionalitātei. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultņiem, nodrošinot 100 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 375 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, slimnīcu gultas, slimnīcas, pansionātus un aprūpes namus, ķirurģijas robotus, operāciju galdus un ultraskaņas iekārtas.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 100 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopēju, centrālo bloķēšanu, paredzēts anestēziologijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām. Stiprinājums ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, kas nodrošina drošu un precīzu uzstādīšanu. Korpusa grozāmo daļu nodrošina precīzijas lodīšu gultnis, un korpuss izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektors izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 129 mm. Statiskā slodze ir 375 kg, bet dinamiskā slodze ir 125 kg pie ātruma 4 km/h un 125 kg pie ātruma 3 km/h. Konstrukcija nodrošina stabilu darbību medicīnas vidē un atbilst augstām prasībām mobilitātei.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem un īpaši paredzēts slimnīcu gultu ražotājiem, kuriem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni grozīšanai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 150 mm, kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte 450 kg. Piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, pansionātiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopēju centrālo bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI un rentgena iekārtās, apra��pes gultās, slimnīcu gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotos, operāciju galdos un ultrasonogrāfijas iekārtās. Stiprinājuma veids ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina riteņa galvas brīvu pagriešanos. Ritenis ir 150 mm diametra un aprīkots ar sigilētu precīzijas lodīšu gultni, bet protektors ir izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, savukārt riteņa korpuss ir no poliamīda. Kopējais augstums ir 175 mm. Statiskā slodzes spēja ir 450 kg, bet dinamiskā slodze ir 150 kg pie ātruma 4 km/h un 150 kg pie ātruma 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 100 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzēju, kas paredzēts precīzai un uzticamai kustībai medicīnas iekārtās. Piestiprinājums ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, kas ļauj ritenim droši saslēgties ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes, un tā grozāmajā daļā iebūvēts precīzijas lodīšu gultnis, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu grozīšanos. Ritenim ir 100 mm diametrs, tā gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis, protektors ir no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 129 mm. Statiskā slodzes izturība ir 375 kg. Dinamiskā slodze ir 125 kg vienam ritenim, kas ir paredzēts ātrumam 4 km/h, un 125 kg vienam ritenim, kas ir paredzēts ātrumam 3 km/h. Produkts ir piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 100 mm
Integral twin ir groζāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts augstas slodzes medicīnas iekārtām. Stiprinājums ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina griešanos ap vertikālo asi. Ritenis ir 100 mm diametra, ar injicētu poliuretāna protektoru un poliamīda korpusu, kā arī precīzijas lodīšu gultņiem. Kopējais augstums ir 129 mm. Statiskā slodze ir 375 kg, bet dinamiskā slodze ir 125 kg pie 4 km/h un 125 kg pie 3 km/h. Produkts ir paredzēts izmantošanai slimnīcu vidē un aprūpes iestādēs. Lietojumi: anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 100 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts izmantošanai medicīnas aprīkojumā. Stiprinājums ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, kas nodrošina drošu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, un tā grozāmā daļa ir aprīkota ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un stabilu pagriešanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir ar injicētu poliuretāna protektoru un poliamīda korpusu, un tā gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis. Kopējais augstums ir 129 mm. Statiskā noslodze ir līdz 375 kg. Dinamiskā noslodze ir 125 kg pie ātruma 4 km/h un 125 kg pie ātruma 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem, operāciju galdiem, ultraskaņas iekārtām un citām medicīniskām ierīcēm. Stiprinājuma tips ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, šī versija, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu grozīšanos. Ritenis ar 150 mm diametru ir aprīkots ar hermētiski noslēgtu precīzijas lodīšu gultni, un tā protektors ir izgatavots no injicēta elektrovadoša poliuretāna, bet korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 175 mm, kas ļauj to integrēt standarta konstrukcijās. Statiskā slodzes izturība ir 450 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 150 kg pie ātruma 4 km/h un 150 kg pie ātruma 3 km/h.