Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Grozoamais atbalsta ritenis Integral twin ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Produkts ir piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2940USX125R05-28
EAN
4031582341379
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
125 kg
Kravnesība pie 4 km/h
125 kg
Statiskā kravnesība
250 kg
Kopējais augstums
150 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-30 °C
Kopējais svars
1,24 kg
Produkta nosaukums
Integral twin
Standarta
līdzīgs EN12531- Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
45 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Grozāms savienojums
200 mm
Ofsets
37,5 mm
Pagrieziena rādiuss
100 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
12 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

«German Design» balva

«German Design» balva

«Red Dot» dizaina balva

«Red Dot» dizaina balva
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Daudzpakāpju pārslēgšanas funkcija
Līdz trīs bloķēšanas pozīcijām: virziena fiksācija, pilna bloķēšana vai brīva kustība
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Īpaši stipra konstrukcija
Īpaši izturīga konstrukcija
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenti ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažādu izmēru elementiem. Bukses svars ir 0,05 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai. Bukse ir aprīkota ar 28 mm diametra bultskrūvi, kas garantē stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā kvadrātveida bukse ir ideāla izvēle inženieriem, kuri meklē efektīvu risinājumu riteņu sistēmu adaptācijai un modernizācijai.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenti ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažāda izmēra elementiem. Bukses svars ir 0,04 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādās montāžas konfigurācijās. Tā ir aprīkota ar 28 mm diametra bultskrūvi, kas garantē stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā kvadrātveida bukse ir nozīmīgs aksesuārs riteņu sistēmu optimizācijai un funkcionālajai darbībai.