- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņi
- Riteņi pēc gultņa veida
-
Koniskais lodīšu gultnis
Riteņi ar konusa lodīšu gultni
Ritenis 100 mm
Puretech ritenis ir kasteru komponentu sistēma, kas paredzēta dažādām kustīgām konstrukcijām un iekārtām. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru un 32 mm platu protektoru no cietās gumijas bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis tiek montēts uz 36 mm garā moža ar 8 mm diametra ass caurumu, kas ir savienots ar koniskajiem sfēru gultņiem. Ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas garantē augstu mehānisko izturību. Statiskā slodzes jauda sasniedz 160 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 80 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots sastatņu, iepirkumu ratiņu, veikalu mēbeles un displeju, instrumentu skapju, atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, darba galdi un transporta aprīkojuma lietojumiem.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās industriālās un komerciālās aplikācijās. Ritenim ir 125 mm diametrs, bet protektora platums ir 32 mm. Ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda korpusa ar cietu gumiju bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenim ir koniskas sfēru gultņi, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, bet naba garums ir 36 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 200 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir piemērots sastainēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displeijiem, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 150 mm
Puretech ritenis ir kasteru komponentu sistēma, kas paredzēta dažādām kustīgām konstrukcijām un aprīkojumam. Ritenis ir aprīkots ar 150 mm diametru un 32 mm platu protektoru no cietas gumijas bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir konstruēts no lokšņu tērauda korpusa ar sfērisku gultņu sistēmu, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Ritenis ir aprīkots ar 36 mm garu naba un 8 mm diametra ass caurumu, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kasteru sistēmām. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma. Ritenis ir piemērots lietošanai sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displetos, instrumentu skāpjos, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā.
Ritenis 75 mm
Puretech ritenis ir kastiera komponents, kas izgatavots no lokšņu tērauda korpusa ar diametru 75 mm un virzuļa platumu 25 mm. Ritenis ir aprīkots ar koniskiem sfēru gultņiem un tā ass cauruma diametrs ir 6 mm, savukārt virzuļa garums sasniedz 28 mm. Riteņa virsma ir izgatavota no cietās gumijas bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Statiskā noslodzes jauda ir 110 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 55 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displijos, instrumentu skāpjos, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā.
Ritenis 50 mm
Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no poliamīda korpusa ar poliuretāna, injicētu protektoru. Ritenim ir 50 mm diametrs, 20 mm plats protektors un 22 mm gara osa. Akseles caurums ir 6 mm diametrā. Ritenis ir aprīkots ar lodīšu gultņiem un spēj izturēt 100 kg statisko slodzi. Dinamiskā slodzes jauda ir 50 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums mobilo iekārtu un kasteru sistēmām, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību.