Riteņu balsti ar stieni
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu, kas nodrošina uzticamu savienojumu ar aprīkojumu. Korpuss ir izgatavots no vidējas kvalitātes tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē vienmērīgu un ilgmūžīgu darbību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru, kas nodrošina klusu pārvietošanos un neatstāj pēdas uz grīdas virsmas, un Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenī izmantots lokšņu tērauds pamata konstrukcijai un cietā gumija, bez marķējuma protektora materiāls ar Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenī izmantots lokšņu tērauds korpusam un cietās gumijas, bez marķējuma protektors ar Coni di sfere gultni, ritenis ir 125 mm diametrā. Kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar stieni ar satvēršanas gredzenu, ar uzmavu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo gultni. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, kopējais augstums sasniedz 72 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļšu stiprinājumu, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauds loksnes ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, kas nodrošina lielisku ritināšanas veiktspēju. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenī ir polipropilēna pamata materiāls ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, ritenis ir 100 mm diametrā. Kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenī ir lokšņu tērauda pamatkonstrukcija ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Coni di sfere gultni, ritenis ir 125 mm diametrā. Kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu, kas nodrošina uzticamu savienojumu ar aprīkojumu. Korpuss ir izgatavots no vidējās kvalitātes tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru, kas nodrošina klusu darbību un aizsargā grīdas segumu, un Coni di sfere gultni optimālai veiktspējai. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 188 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot to piemērotu aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenī izmantots lokšņu tērauda korpuss ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Coni di sfere gultni, ritenis ir 100 mm diametrā. Kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenī ir lokšņu tērauda pamats ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Coni di sfere gultni, kura diametrs ir 150 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 188 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļšu stiprinājumu, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar divu bumbu sacikstes griezes gultni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, nodrošinot klusu un vienmērīgu ripošanu. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 188 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, tā diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenī ir polipropilēna korpuss ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, ritenis ir 125 mm diametrā. Kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 150 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 188 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļšu stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, nodrošinot 150 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 188 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot aprūpes gultas, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, slimnīcas, pansionātus un aprūpes namus, profesionālās uzkopšanas ratus, kā arī veikalu mēbeles un displejus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenī izmantots polipropilēna pamats ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, ritenis ir 100 mm diametrā. Kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 160 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar cietu stieni un apaļšu montāžas sistēmu. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo gultni, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir 150 mm diametrā un izgatavots no termoplastiskas gumijas ar polipropilēna ķermeni, kas nodrošina izturību un ilgmūžību. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 188 mm. Statiskā slodzes jauda ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namuos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displetos, kur nepieciešama uzticama un stabila ritenisku sistēma.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja kvalitātes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, ritenis diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļšu stiprinājumu, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kas nodrošina optimālu ritēšanas veiktspēju. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļšu stiprinājumu, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar divu bumbu sacikstes griezes gultni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, kas nodrošina klusu un vienmērīgu riteņa griešanos. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 188 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļšu stiprinājumu, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina klusu un vienmērīgu ripošanu. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 188 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu, kas nodrošina uzticamu savienojumu ar aprīkojumu. Korpuss ir izgatavots no vidējās kvalitātes tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu griešanos. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietās gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājumu un Coni di sfere gultni, kas nodrošina ilgmūžību un klusumu darbībā. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Frequently Asked Questions
Stumbra ritentiņu priekšrocības
Riteņi ar kāta stiprinājumu ir kompakts un daudzpusīgs mobilitātes risinājums, kas paredzēts mēbelēm, medicīnas ierīcēm un vieglajām rūpnieciskajām vajadzībām. To kāta stiprinājums ļauj ātri un droši uzstādīt, padarot tos par lielisku izvēli, ja telpa ir ierobežota vai priekšroka tiek dota diskrētam savienojumam. Izmantojot iespējas grozāmā, fiksētā un bremzētā versijā, kā arī dažādiem riteņu materiāliem un diametriem, kātu stiprinājuma ritentiņus var pielāgot īpašām slodzes, grīdas un vides prasībām.
TENTE ritentiņi ar kāta stiprinājumu piedāvā dažādas priekšrocības:
Kompakts un vietu taupošs dizains - kātu ļauj uzstādīt bez lielas plāksnes vai dakšas, padarot šos ritentiņus ideāli piemērotus lietojumiem ar ierobežotu vietu vai gludām dizaina prasībām.
Ātra un droša uzstādīšana - tos var precīzi piestiprināt sagatavotos montāžas punktos, nodrošinot uzticamu stiprinājumu un konstrukcijas stabilitāti, neizmantojot papildu montāžas komponentus.
Vienkārša nomaiņa un apkope - kātu ritentiņus var atskrūvēt un nomainīt atsevišķi, neizjaucot citas sastāvdaļas, tādējādi samazinot dīkstāves laiku.
Stublāju ritentiņu veidi
Stublāju montāžas ritentiņi ir pieejami plašā dizainu klāstā, lai tie atbilstu rūpniecības, veselības aprūpes un mēbeļu vajadzībām. Atkarībā no veida tie var nodrošināt vieglu manevrētspēju, stabilitāti taisnā līnijā, drošu bloķēšanu, mazgājamību, elektrisko vadītspēju un daudz ko citu. No grozāmiem un fiksētiem ritentiņiem līdz bremzētām un zema profila versijām — katrs tips ir izstrādāts tā, lai piedāvātu īpašas vadāmības un drošības priekšrocības, nodrošinot uzticamu mobilitāti dažādiem lietojumiem un vidēm. Zemāk ir parastie kātu stiprinājuma ritentiņi un to priekšrocības:
Kodols grozāmie ritentiņi
Grozāmie ritentiņi ar kātu nodrošina pilnu 360° rotāciju, ļaujot lietojumprogrammām vienmērīgi mainīt virzienu un viegli pārvietoties slēgtās telpās. Stumbra stiprinājums rada drošu, vietu taupošu savienojumu, kas uztur stiprinājumu diskrētu un stabilu. Šāda veida ritenis tiek plaši izmantots mēbeļu lietojumos, piemēram, biroja krēslos un multivides mēbelēs, vai medicīniskos lietojumos, piemēram, ārstēšanas krēslos, slimnīcu gultās un pacientu pacēlājos, kur galvenā ir precīza kustība, bez piepūles pārvietošana un tīrs dizains.
Kodols fiksētie ritentiņi
Stublāju ritentiņi nodrošina uzticamu taisnu kustību, padarot tos ideāli piemērotus lietojumiem, kas seko vadītiem vai paredzamiem ceļiem. Kombinējot ar grozāmiem kāta ritentiņiem, tie rada līdzsvarotu iestatījumu, kas nodrošina gan stabilitāti, gan manevrētspēju. Šī kombinācija ļauj lietojumprogrammām izsekot taisni, kad nepieciešams, vienlaikus to joprojām ir viegli pārvietot, padarot to par ļoti praktisku risinājumu mazumtirdzniecības un medicīniskās mobilitātes vajadzībām.
Kodols ritentiņi ar bremzēm
Bremzētie kātu ritentiņi apvieno elastīgu mobilitāti ar drošību un kontroli. Vajadzības gadījumā tos var brīvi pārvietot un aizslēgt vietā drošai stacionārai lietošanai, palīdzot novērst nejaušu ripošanu iekraušanas, izkraušanas un preču vai pacientu apstrādes laikā. Šis dizains ne tikai uzlabo drošību, bet arī saglabā tīru izskatu lietojumprogrammām, kur redzamajai aparatūrai vajadzētu palikt minimālai. Integrētie bloķēšanas mehānismi uz kāta stiprinājuma ritentiņiem ir īpaši svarīgi medicīniskajā vidē, kur pacientu drošība ir būtiska.
Lietošanas jomas ritentiņiem ar Kodols stiprinājumu
Riteņi ar kātu tiek plaši izmantoti mēbelēs, veselības aprūpē un vieglajā rūpniecībā, kur svarīga ir kompakta montāža, tīrs dizains un elastīga mobilitāte. Viena punkta stiprinājums ļauj ietaupīt vietu, padarot šos ritentiņus par vēlamo izvēli lietojumiem ar ierobežotām montāžas virsmām vai kur vizuālais izskats ir galvenais apsvērums. Veselības aprūpes iestādēs kātu ritentiņi ir atrodami uz pacientu pacēlājiem, ārstēšanas krēsliem, naktsgaldiņiem un slimnīcu gultām, nodrošinot vienmērīgu mobilitāti un uzticamu stabilitāti. To kompaktais un drošais stiprinājums nodrošina, ka medicīnas lietojumus var droši pārvaldīt, vienlaikus saglabājot tīru, neuzkrītošu dizainu, kas atbalsta higiēnu un ikdienas lietošanu. Mēbelēs un mobilajās lietojumprogrammās šos ritentiņus parasti izmanto tādām lietojumprogrammām kā biroja krēsli, multivides mēbeles un mazi mobilie displeji. Stumbra stiprinājums vienkāršo gan montāžu, gan nomaiņu, vienlaikus saglabājot montāžu diskrētu, lai nodrošinātu estētiski tīru apdari, kas papildina mūsdienīgu mēbeļu dizainu. Vieglā rūpnieciskajā vidē kātu ritentiņus parasti izmanto uz ruļļu paliktņiem un lellēm, profesionāliem tīrīšanas ratiņiem un instrumentu skapjiem, kur nepieciešama elastība, uzticama velmēšanas veiktspēja un ātra apkope.