Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Agila
EAN:
4031582301229
Produkta numurs:
2470UAP150R05-28
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļšu stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā mater...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļšu stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, nodrošinot 150 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 188 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot aprūpes gultas, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, slimnīcas, pansionātus un aprūpes namus, profesionālās uzkopšanas ratus, kā arī veikalu mēbeles un displejus.