Riteņi ar slīdgultni
Ritenis 200 mm
Elastech ritenis ir riteņa korpuss, kas izgatavots no tērauda un dzelzs, ar 200 mm diametru un 75 mm platu elastīgu melnu vulkanizētu riepas protektoru. Ritenis nodrošina 1000 kg statisko noslodzi un dinamisko noslodzi 500 kg pie 6 km/h vai 600 kg pie 4 km/h. Šis ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdrošibai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastapnēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 80 mm
Basetech ritenis ir paredzēts rullkastu un veikalu mēbeles un displeja sistēmām. Ritenim ir 80 mm diametrs ar 34 mm platu protektoru, kas izgatavots no polipropilēna, identiska riteņa korpusam. Viņa ass cauruma diametrs ir 12,1 mm, bet viņa ass garums ir 44,4 mm. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 250 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 125 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums mobilo sistēmu un komercialas iekārtas lietojumiem, kur nepieciešama uzticama un ilgtspējīga darbība.
Ritenis 75 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma protektora, kura platums ir 25 mm. Ritenim ir 75 mm diametrs, un tā ass caurums ir 8 mm. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni un tā vidusdaļas garums ir 26,5 mm. Statiskā slodzes jauda ir 120 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 60 kg pie ātruma 3 km/h.
Ritenis 75 mm
Duratech heat ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no termoplastiskas sintētikas ar karstumizturību. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet protektora platums sasniedz 25 mm, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Riteņa korpuss ir identisks ar protektora materiālu, garantējot vienveidīgu konstrukciju. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, savukārt riteņa ass garums ir 26,5 mm. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 75 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un ilgstošu ekspluatācijas mūžu.
Ritenis 75 mm
Duratech heat ritenis ir kastiera ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam. Ritenim ir 75 mm diametrs, un tā protektora platums ir 25 mm. Ritenis ir aprīkots ar 31 mm garu naba un 8 mm diametra ass caurumu, kas nodrošina stabilu montāžu uz kastiera. Ritenis izgatavots no termoplastiskas sintētiskas materiāla ar karstumizturību, kas garantē ilgmūžību un uzticamību dažādos darbības apstākļos. Ritenim ir plakans gultnis, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, kas uzlabo konstrukcijas viendabīgumu. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 150 kg un dinamisko slodzi līdz 75 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu vidēji slodzītiem kastieriem iekštelpās un ārpus telpām.
Ritenis 250 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar 250 mm diametru un 50 mm platu protektoru no cietās melnas gumijas, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots ar plakanu gultni. Tā statiskā noslodzes jauda ir 500 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 250 kg pie ātruma 4 km/h. Ritenim ir 58 mm gara osa un 20,1 mm diametra ass caurums, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kasteru sistēmām.
Ritenis 100 mm
Basetech ritenis ir paredzēts rullkastu un veikalu mēbeles un displeja sistēmām. Ritenim ir 100 mm diametrs ar 36 mm platu protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu. Riteņa ass caurums ir 12 mm, bet viņa garums ir 44,4 mm. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna materiāla un aprīkots ar plakanu gultni. Statiskā slodzes jauda ir 320 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 160 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums mobilo sistēmu un rūpniecisko pielietojumu vajadzībām.
Ritenis 125 mm
Basetech ritenis ir paredzēts rullkastu un veikalu mēbeles un displeju aprīkošanai. Ritenim ir 125 mm diametrs, bet protektora platums ir 40 mm. Riteņa asis caurums ir 12 mm diametrs, bet riteņa ass garums ir 44,4 mm. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas ir identisks ar riteņa protektora materiālu. Riteņa gultnis ir plakans gultnis. Statiskā slodzes jauda ir 400 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai kastēs un mobīlajā aprīkojumā, kur nepieciešama uzticama un stabila darbība.
Ritenis 65 mm
Basetech ritenis ir paredzēts rullkastu un veikalu mēbeles un displeja sistēmām. Ritenim ir 65 mm diametrs ar 30 mm platu protektoru, kas izgatavots no polipropilēna un identisks ar riteņa korpusu. Riteņa ass caurums ir 12 mm, bet riteņa centrmezgla garums ir 34,5 mm. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni. Statiskā slodzes jauda ir 240 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 120 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums mobilo sistēmu un komercās iekārtās, kur nepieciešama uzticama un stabila darbība.
Ritenis 80 mm
Basetech ritenis ir paredzēts rullkastu un veikalu mēbeles un displeja sistēmām. Ritenim ir 80 mm diametrs ar 34 mm platu protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu. Riteņa ass caurums ir 12 mm, bet virzuļa garums ir 44,4 mm. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar plakanu gultni. Statiskā slodzes jauda ir 250 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 125 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums mobilo sistēmu un komercās iekārtās, kur nepieciešama uzticama un ilgtspējīga kustības mehānika.
Ritenis 100 mm
Basetech ritenis ir rullkastes un veikalu mēbeles un displeja risinājumiem paredzēts komponents ar 100 mm diametru un 36 mm platu protektoru. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, kas nodrošina izturību un uzticamību darbības apstākļos. Viņa ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet viņa garums sasniedz 44,4 mm. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Statiskā noslodzes jauda ir 320 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidējas intensitātes pārvietošanas uzdevumiem.
Ritenis 125 mm
Basetech ritenis ir paredzēts rullkastu un veikalu mēbeles un displeju lietošanai. Ritenim ir 125 mm diametrs, un tā protektora platums ir 40 mm. Riteņa asis urbuma diametrs ir 12 mm, bet viņa garums ir 44,4 mm. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, un tā protektor ir identisks ar riteņa korpusu. Riteņa gultnis ir cuscinetto piano tips. Statiskā slodzes jauda ir 400 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 3 km/h.
Ritenis 125 mm
Duratech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no poliamīda ar plakanu gultni. Ritenim ir 125 mm diametrs, 43 mm pāļa platums un 58 mm gara ass. Ass atveres diametrs ir 20 mm. Ritenis nodrošina 600 kg statisko noslodzi un 300 kg dinamisko noslodzi pie 4 km/h ātruma. Materiāls ir identisks ar riteņa korpusu. Duratech ritenis tiek izmantots automobiļu OEM, konteineru būvniecībā, elektroniskajās sistēmās, tīrtelpu tehnoloģijās, mašīnbūvē, ražošanas un platformu ratos, rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejos, kā arī transporta aprīkojumā.
Ritenis 80 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no poliamīda ar cietas melnas gumijas protektoru. Ritenim ir 80 mm diametrs, 35 mm plata protektora virsma un 46 mm gara ose. Ass cauruma diametrs ir 8,3 mm, kas nodrošina stabilu montāžu uz standarta kasteru asīm. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni optimālai darbībai. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 200 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displeijiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 100 mm
Elastech heat ritenis ir kastiera ritenis ar 100 mm diametru, kas paredzēts profesionālam lietojumam. Ritenim ir 35 mm plata riepa no mitrināšanas un karstumizturīga materiāla, kas nodrošina uzticamu saķeri dažādos apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija korpusu, kas garantē vieglu svaru un ilgmūžību. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, un tā garums ir 45,5 mm, kas nodrošina stabilu montāžu uz kastiera ass. Ritenis izmanto sausu bussolu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 160 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 80 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara šo riteni piemērotu vidējas un smagas noslodzes pārvietošanas sistēmām.
Ritenis 100 mm
Duratech heat ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no alumīnija korpusa ar identiskiem riteņa rites materiālu. Ritenim ir 100 mm diametrs, 35 mm plats protektors un 45 mm gara ass. Ass cauruma diametrs ir 8,4 mm, kas nodrošina stabilu savienojumu ar kasteru mehānismu. Ritenis ir aprīkots ar sausu bussolu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 250 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 125 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidējas intensitātes lietojumam dažādos rūpnieciskajos un komerciālajos pielietojumos.
Ritenis 80 mm
Duratech heat ritenis ir kastiera ritenis ar 80 mm diametru un 35 mm platu protektoru, kas izgatavots no termoreaktīvas, karstumizturīgas plastmasas, identiskas ar riteņa korpusu. Ritenis ir aprīkots ar sausu bussolu gultni un 45,5 mm garu naba, kas piestiprināta ar 8 mm diametra asi. Šis ritenis nodrošina 200 kg statisko noslodzi un 100 kg dinamisko noslodzi pie 4 km/h ātruma, padarot to piemērotu vidējas intensitātes pārvietošanas un transportēšanas lietojumiem.
Ritenis 100 mm
Duratech heat ritenis ir kastiera ritenis ar 100 mm diametru un 35 mm platu protektoru, kas izgatavots no termoreaktīvas, karstumizturīgas plastmasas. Ritenim ir 45,5 mm gara ose un 8 mm diametra ass caurums, kas nodrošina stabilu montāžu. Protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienveidīgu konstrukciju. Ritenis ir aprīkots ar sausu bussolu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 250 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 125 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidējas intensitātes pārvietošanas darbiem.
Ritenis 75 mm
Duratech heat ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no termoplastiskas sintētikas ar karstumizturību. Riteņa kopējais diametrs ir 75 mm, bet protektora platums sasniedz 25 mm. Protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un izturīgu konstrukciju. Riteņa ass cauruma diametrs ir 8 mm, bet riteņa naba ir 31,8 mm gara. Riteņa gultnis ir bussola a secco tipa. Statiskā slodzes jauda ir 100 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir piemērots vidējas intensitātes lietojumam un nodrošina stabilu darbību dažādos apstākļos.
Ritenis 75 mm
Duratech heat ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no termoplastiskas sintētikas ar karstumizturību. Ritenim ir 75 mm diametrs, bet protektora platums ir 25 mm, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir aprīkots ar sausu bussolu gultni un tā korpuss ir identisks ar riteņa korpusu. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, bet naba garums sasniedz 27 mm. Statiskā slodzes jauda ir 100 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums lietojumprogrammām, kurām nepieciešama augsta temperatūras izturība un uzticamība.
Ritenis 38 mm
Basetech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no polipropilēna. Ritenim ir 38 mm diametrs, bet protektora platums ir 20 mm, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenes asis caurums ir 6 mm diametrs, bet rites garums ir 21,5 mm. Protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienveidīgu konstrukciju. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni ar distanciāli, kas uzlabo tā darbības raksturlielumus. Statiskā slodzes jauda ir 70 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 35 kg pie 3 km/h ātruma, kas padara šo riteņi piemērotu vidējas intensitātes lietojumam.
Ritenis 100 mm
Duratech ritenis ir kastiera ritenis ar 100 mm diametru un 50 mm platu protektoru, kas izgatavots no smaga poliamīda materiāla, identiska ar riteņa korpusu. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni un 60 mm garu asu. Aksiālā cauruma diametrs ir 20 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1200 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 600 kg pie 6 km/h ātruma vai 720 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts intensīvai lietošanai kastierus un mobilajās platformās, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ritenis 250 mm
Elastech ritenis ir riteņa korpuss, kas izgatavots no tērauda un dzelzs, ar 250 mm diametru un 60 mm platu elastīgu riepas protektoru, kas izgatavots no melnām vulkanizētām elastīgām riepām. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 1050 kg. Dinamiskā slodzes jauda sasniedz 525 kg pie 6 km/h vai 630 kg pie 4 km/h. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai dažādās nozarēs, tostarp AMR sistēmās, automatizētās transporta sistēmās, automobiļu OEM pielietojumos, ēdināšanas ratos, konteineru būvniecībā, ugunsdrošibas tehnoloģijās, mašīnbūvē, pasta loģistikas sistēmās, ražošanas ratos, profesionālās uzkopšanas ratos, rullkastēs, sastainēs, instrumentu skapi un transporta aprīkojumā.
Frequently Asked Questions
Priekšrocības riteņiem ar vienkāršu gultni
Slīdgultnis gultņu riteņiem tiek izmantota vienkārša bukses saskarne starp rumbu un asi - bez bumbiņām, bez veltņiem. Slodze tiek pārnesta pa plašu saskares virsmu, kas padara dizainu pēc būtības izturīgu, izturīgu pret netīrumiem un mitrumu un viegli darbināmu. Riteņi ar vienkāršu gultni ir gudra izvēle zema ātruma aprīkojumam ar pieticīgām stūres prasībām, kur izturīgai uzticamībai ir lielāka nozīme nekā ātrgaitas veiktspēja vai īpaši zema rites pretestība. TENTE riteņi ar gludiem gultņiem piedāvā dažādas priekšrocības:
Zema apkope - bez smalkiem ritošajiem elementiem ir maz ko pielāgot vai nolietoties. Pareizi saskaņoti bukses materiāli un eļļošana nodrošina riteņa vienmērīgu darbību ilgstošos intervālos, samazinot dīkstāvi un apkalpošanas piepūli.
Rentabls — vienkāršotā konstrukcija samazina ražošanas sarežģītību un detaļu skaitu. Mazāk nodiluma sastāvdaļu nozīmē paredzamas izmaksas laika gaitā — ideāli, ja nepieciešama ilgstoša mobilitāte lielā autoparkā.
Triecienu absorbēšana - nepārtrauktā gultņa virsma izplata trieciena slodzes, izturoties pret ievilkumiem un deformācijām. Šī izturība palīdz uzturēt konsekventu ritošo izturību uz skarbajām grīdām un bieži lietojot apstāšanās un palaišanu.
Izturība Pretestība koroziju - Bukses var piegādāt polimēru, metāla vai saķepinātos variantos, un nerūsējošā tērauda iespējas ir pieejamas mitrai vai higiēnai jutīgai videi. Rezultāts ir uzticama mobilitāte pat tad, ja mitruma un tīrīšanas cikli ir daļa no ikdienas darbības.
Riteņu veidi ar vienkāršu gultni
Riteņi ar gludajiem gultņiem ir pieejami visdažādākajās konstrukcijās, katrs no tiem ir optimizēts konkrētiem ekspluatācijas apstākļiem un veiktspējas mērķiem. Uzņēmumā TENTE mēs piedāvājam gludus gultņu riteņus no vairāku riteņu materiāliem, protektora cietībām, diametriem un rumbas iespējām, lai apmierinātu dažādu pielietojumu un nozaru prasības. Neatkarīgi no tā, vai prioritāte ir klusa, bez marķējuma pārvietošanās pa smalkām grīdām, izturība pret mitrumu un ķīmiskām vielām higiēnai kritiskās vietās vai izturīga veiktspēja ārpus telpām un rūpnieciskai lietošanai, katrs variants nodrošina savu kravnesības, rites piepūles un izturības līdzsvaru. Zemāk ir daži no bieži izmantotajiem riteņiem ar gludu gultni:
Poliamīds riteņi ar vienkāršu gultni
Viengabala poliamīda konstrukcija ar vienkāršu gultni nodrošina augstu stingrību, kompaktu konstrukcijas augstumu un cietu, precīzu darbību — ideāli, ja prioritāte ir maksimālais slodzes blīvums un izmēru stabilitāte. Starp mūsu produktu piedāvājumiem TENTE UOO sērija kalpo kā lielisks poliamīda riteņu piemērs ar gludu gultni. Šie riteņi ir pieejami riteņu diametrā no 80 mm līdz 200 mm — ar kravnesību no 200 kg līdz 800 kg atkarībā no izmēra.
Cietas gumijas riteņi ar vienkāršu gultni
Apvienojot polipropilēna centru ar nemarķējošu cieto gumijas protektoru, šie riteņi piedāvā klusu, grīdai draudzīgu ripošanu un vienkāršu uzturēšanu — labi piemēroti kustībai ar mazu ātrumu uz cietākām grīdām. Mūsu atlasē PIO sērija izceļas kā ievērojams piemērs. Šie cietās gumijas protektora riteņi ir pieejami riteņu diametrā no 80 mm līdz 200 mm. To kravnesība svārstās no 70 kg līdz 205 kg uz riteni atkarībā no izmēra.
Termoplastiskie gumijas riteņi ar vienkāršu gultni
Termoplastiskā gumija (TentePrene) uz polipropilēna centra ar gludu gultni nodrošina zemu trokšņa līmeni, bez marķējumiem un vieglu ripošanu, padarot šos riteņus ideāli piemērotus tīrai, jutīgai grīdas videi. PJO riteņu sērija ir viens piemērs no mūsu produktu portfeļa. Riteņu diametrs ir no 50 mm līdz 150 mm ar reprezentatīvo slodzi no 50 kg līdz 100 kg — atkarībā no konfigurācijas.
Vienkāršu gultņu riteņu pielietojuma jomas
Riteņi ar gludu gultni ir praktiska izvēle visur, kur izturība, neliela apkope un uzticams slodzes atbalsts atsver nepieciešamību pēc ātrgaitas manevrēšanas. Viņu vienkāršā bukses saskarne nodrošina konsekventu veiktspēju rūpnieciskajā ražošanā un materiālu apstrādē, piemēram, pārvietojot transporta aprīkojumu un montāžas armatūru ar vienmērīgu velmēšanu ar mazu piepūli. Operācijās, kas vērstas uz higiēnu, pret koroziju izturīgas iespējas (piemēram, poliamīda riteņi) iztur biežas mazgāšanas iespējas, padarot tās labi piemērotas ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām. Tie regulāri tiek izmantoti arī izplatīšanas un mazumtirdzniecības apstākļos — sākot no aparatūras izplatītāju un pašdarināmā veikala vidēm līdz uzglabāšanas aprīkojumam - kur būtiska ir kompakta konstrukcija, vienmērīga mobilitāte un uzticama kravnesība.