Ritenis 125 mm
Duratech
EAN:
4031582419023
Produkta numurs:
UOO125x43-Ø12 HL 58
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Riteņi ar zemu nodilumu
Duratech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no poliamīda ar plakanu gultni. Ritenim ir 125 mm diametrs, 43 mm p...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Duratech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no poliamīda ar plakanu gultni. Ritenim ir 125 mm diametrs, 43 mm pāļa platums un 58 mm gara ass. Ass atveres diametrs ir 20 mm. Ritenis nodrošina 600 kg statisko noslodzi un 300 kg dinamisko noslodzi pie 4 km/h ātruma. Materiāls ir identisks ar riteņa korpusu. Duratech ritenis tiek izmantots automobiļu OEM, konteineru būvniecībā, elektroniskajās sistēmās, tīrtelpu tehnoloģijās, mašīnbūvē, ražošanas un platformu ratos, rullkastēs, veikalu mēbelēs un displejos, kā arī transporta aprīkojumā.