Dubultriteņa atbalsts
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Lumina grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu, kas aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 88 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp naktsskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas/alumīnija materiāla ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no polipropilēns, elektrovadītspējīgs korpusa un termoplastiskas gumija, elektrovadoša protektora ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 54 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna materiāla un aprīkots ar grožāms stienis gultni, kas garantē vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no polipropilēns, elektrovadītspējīgs korpusa un termoplastiskas gumija, elektrovadoša protektora, kas aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 61 mm. Šis risinājums ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem, kur nepieciešama elektrostatiskā aizsardzība un klusas darbības nodrošināšana.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu kustībai. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversmes gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību. Grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi pagriezties, nodrošinot optimālu mobilitāti. Ritenis ir 50 mm diametrā un izgatavots no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina labu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas garantē vienmērīgu un stabilu rotāciju. Kopējais augstums ir 59 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie 3 km/h ātruma. Ritenis ir piemērots naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, kur nepieciešama uzticama un klusā kustība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja aprīkojuma kustīgajiem risinājumiem. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un vieglu svaru. Grožāmais stienis ļauj riteņa orientācijai mainīties 360 grādu leņķī, nodrošinot maksimālu mobilitāti. Ritenis ir 50 mm diametrā un aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, kas uzlabo berzi un aizsargā grīdas virsmu. Riteņa ķermenis ir izgatavots no polipropilēna, kas nodrošina ilgmūžību un ķīmisko izturību. Kopējais augstums ir 59 mm, kas ļauj kompaktu integrāciju dažādās mēbeles konstrukcijās. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg un dinamisko slodzes jaudu 40 kg pie ātruma 3 km/h. Lumina ir ideāls risinājums naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai dažādās mēbeļu un biroja iekārtās. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Grožāmais stienis nodrošina 360 grādu rotāciju, ļaujot riteņiem brīvi pārvietoties visos virzienos. Ritenis ir 50 mm diametrā un aprīkots ar plakanu kuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa protektors ir izgatavots no elektrovadošas termoplastiskas gumijas, kas nodrošina labas berzes īpašības un elektrostatiskās izlādes novēršanu. Riteņa ķermenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas papildina kopējo elektrovadošo sistēmu. Kopējais riteņa augstums ir 56 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mēbeļu konstrukcijās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Lumina ritenis ir ideāls risinājums naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, kur nepieciešama uzticama un klusā kustība.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu stabilizācijai, kā arī mediju un biroja mēbeles lietojumam. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību. Grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, kura virsma ir identiska ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un stabilu darbību. Riteņa diametrs ir 50 milimetri, un tas ir aprīkots ar cuscinetto plano ar distanciāli, kas nodrošina gludu un uzticamu rotāciju. Kopējais riteņa augstums ir 56 milimetri, kas ļauj to integrēt dažādu izmēru mēbeles konstrukcijās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 80 kilogramus, bet dinamiskā slodzes jauda ir 40 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un stabilu darbību normālos ekspluatācijas apstākļos.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai dažādās mēbeļu un biroja iekārtās. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādinājumam, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenis pats ir 50 mm diametrā ar polipropilēna rites materiālu, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa gultnis ir Cuscinetto piano con distanziale tips, kas nodrošina stabilu un uzticamu rotāciju. Grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi griezties, padarot to ideālu risinājumu mobilajiem mēbelēm. Kopējais augstums no pamatnes līdz riteņa augšdaļai ir 56 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Lumina ritenis ir piemērots naktsskapi, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, kur nepieciešama augsta kvalitāte un uzticamība.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Integral twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, tā diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozoamais atbalsta ritenis Integral twin ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Produkts ir piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Integral twin ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts medicīniskajām iekārtām un aprūpes iekārtām. Tā montāža tiek veikta, izmantojot cietu stieni ar apaļu šķērsgriezumu, un ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina vienmērīgu grožāšanos. Ritenis ir 150 mm diametrā un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas ir noslēgts. Riteņa ārējā virsma ir izgatavota no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, kas nodrošina drošu un efektīvu darbību, savukārt riteņa ķermenis ir izgatavots no poliamīda. Kopējais produkta augstums ir 175 mm. Produkts var izturēt statisko slodzi līdz 450 kg. Dinamiskā slodze ir 150 kg ar ātrumu 4 km/h un 150 kg ar ātrumu 3 km/h. Integral twin ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiņiem, C-rokturu CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Grožāmais atbalsta ritenis Integral twin ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kas slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 150 mm, kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h ātruma un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg. Produkts ir piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 100 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h un 125 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Produkts piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h un 125 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 100 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, turklāt slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h un 125 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, pansionātiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 125 mm
Integral twin ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Montāžai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, un slimņicu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja biezuma, un aprīkots ar precīzijas lodi šu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu grožāmā mehānisma darbību. Ritenis ir 125 mm diametrā ar poliuretāna, injicētu, elektrovadošu protektoru un poliam īda ķermeni, kas aprīkots ar precīzijas lodi šu gultni, kas ir noslēgts. Kopējais produkta augstums ir 150 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 375 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 125 kg pie 4 km/h un 125 kg pie 3 km/h. Produkts ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI un rentgena iekārtās, aprūpes gultās, slimņicu gultās, slimņicās, pansionātos un aprūpes namuos, ķirurģijas robos, operāciju galos un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 150 mm, kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h ātruma un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Produkts piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgenos, aprūpes gultās, slimnīcu gultās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotos, operāciju galdos un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidējā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h ātruma un 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Šis ritenis piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 375 kg. Produkts piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgenos, aprūpes gultās, slimnīcu gultās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotos, operāciju galdos un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Integral twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusu, kas nodrošina precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar injicētu poliuretāna protektoru un precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 375 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes un slimnīcu gultām, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Integral twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusu ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni, tā diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h ātruma un 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes un slimnīcu gultām, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Integral twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļšu stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 375 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturu, CT skeneru, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes un slimnīcu gultām, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Frequently Asked Questions
Divriteņu riteņu priekšrocības
Dubultriteņa atbalsts ir daudzpusīgs mobilitātes risinājums, kas nodrošina lielāku kravnesību un vienmērīgu manevrēšanu, pateicoties to divriteņu konstrukcijai. Pārī savienoti riteņi vienmērīgāk sadala svaru, samazinot grīdas nodilumu un atvieglojot kustību pat pie lielākām slodzēm. Pieejami dažādos izmēros, korpusa materiālos un montāžas veidos, sākot no plāksnes līdz vītņotiem kātiem un skrūvju caurumu veidgabaliem, tos var pielāgot dažādām ekspluatācijas vajadzībām. Divriteņu riteņi apvieno stabilitāti, izturību un manevrētspēju vienā efektīvā iepakojumā neatkarīgi no tā, vai tie attiecas uz vieglām mēbelēm, precīzām medicīnas ierīcēm vai lieljaudas rūpnieciskajam transportam.
TENTE divriteņu riteņi piedāvā dažādas priekšrocības:
Uzlabots slodzes sadalījums - Divi riteņi sadala svaru, divriteņu riteņi sadala slodzes vienmērīgāk nekā viena riteņa konstrukcijas. Tas samazina grīdas nodilumu un uzlabo rites veiktspēju, īpaši lielākās slodzēs.
Lielāka kravnesība - Dubultriteņa atbalsts piedāvā lielāku kravnesību, nepalielinot kopējo augstumu. Tas padara tos ideālus, ja nepieciešama gan izturība, gan kompakta konstrukcija.
Uzlabota manevrētspēja - divriteņu iestatījums samazina pagrieziena pretestību, ļaujot vienmērīgāk mainīt virzienu. Tas ir īpaši izdevīgi lietojumiem, kuriem nepieciešama precīza pozicionēšana.
Stabila veiktspēja uz dažādām virsmām - plašāks riteņu nospiedums uzlabo stabilitāti uz gludām grīdām, rampām un nelīdzenas zemes. Atkarībā no protektora materiāla tie var piedāvāt klusu ripošanu, triecienu absorbciju, izturību pret nodilumu un daudz ko citu.
Divriteņu riteņu veidi
Dubultriteņa atbalsts ir pieejami vairākās konfigurācijās, lai tie atbilstu dažādām ekspluatācijas vajadzībām — sākot no vieglas, precīzas mobilitātes līdz lieljaudas, lieljaudas transportam. To divriteņu dizainu var kombinēt ar dažādiem piederumiem, materiāliem un bremzēšanas iespējām, piedāvājot elastību aprīkot visu, sākot no smalkām medicīnas ierīcēm līdz rūpnieciskām transporta vienībām. Zemāk ir pārskats par visizplatītākajiem divriteņu riteņu veidiem un to tipiskajiem lietošanas gadījumiem.
Divriteņu grozāmie ritentiņi
Tie apvieno zemas pagrieziena pretestības divriteņu konfigurāciju ar pilnu grozāmu mehānismu, kas nodrošina ļoti reaģējošas virziena izmaiņas. Divu riteņu grozāmais dizains nodrošina ārkārtīgi vienmērīgu un precīzu manevrēšanas spēju pat zem slodzes. Mūsu spēcīgākie divriteņu grozāmie riteņi - Omikron twin - spēj izturēt slodzi līdz 15.000 kg un vairāk, ar izturīgu cinkota metinātā tērauda grozāmo korpusu un poliamīda riteņiem.
Divriteņu vieglās slodzes ritentiņi
Šie ritentiņi apvieno kompaktus izmērus ar lielisku slodzes sadalījumu, padarot tos ideāli piemērotus maziem, viegliem lietojumiem, kur telpa un estētika ir svarīga. Samazināta rites pretestība ļauj bez piepūles kustēties, savukārt divriteņu dizains uzlabo stabilitāti salīdzinājumā ar viena riteņa alternatīvām. Tipiski lietojumi ietver multivides mēbeles, naktsgaldiņus, mazus mobilos displejus un biroja krēslus, apvienojot diskrētu uzstādīšanu ar uzticamu ikdienas mobilitāti. Viens piemērs divriteņu ritenim, ko parasti izmanto vieglās mēbelēs vai medicīnas vajadzībām, ir mūsu Linea produktu sērija. Tas piedāvā ārkārtīgi augstas triecienu absorbcijas īpašības un ir viegli tīrāms, pateicoties pārsvarā gludām virsmām. Mūsu Linea produktu sērija ir pieejama ar dažādiem bloķēšanas mehānismiem, protektora materiāliem, krāsām un montāžas iespējām. Atkarībā no konfigurācijas Linea divriteņu riteņi var izturēt slodzes no 40 kg līdz 150 kg katrs.
Divriteņu bremzēšanas ritentiņi
Šie ritentiņi ir aprīkoti ar drošām bremzēšanas sistēmām, nodrošina drošu stabilitāti ikreiz, kad ir nepieciešama stacionāra pozicionēšana. Turklāt ir pieejami virziena bloķēšanas mehānismi, lai braukšanas laikā nostiprinātu grozāmo galvu fiksētā stāvoklī, ļaujot kustēties taisnā līnijā lielākos attālumos. Šīs funkcijas uzlabo vadāmības drošību un ekspluatācijas precizitāti, īpaši vidēs, kur nepieciešama kontrolēta manevrēšana.
Divriteņu riteņu pielietojuma jomas
Dubultriteņa atbalsts tiek izmantoti visur, kur nepieciešama stabila kustība, vienmērīgs slodzes sadalījums un precīza manevrētspēja. To divriteņu dizains nodrošina vienmērīgāku riteņu veiktspēju, samazina punktu slodzi uz grīdām un uzlabo virziena stabilitāti gan vieglas, gan lieljaudas iestatījumos. Rūpniecības un loģistikas apstākļos tie ir uzticama izvēle tādiem lietojumiem kā ražošanas un platformu ratiņi, rullīšu paletes un lelles, kā arī pēcloģistikas sistēmas, kur būtiska ir efektīva preču transportēšana. Veselības aprūpes vidē divriteņu riteņi tiek izmantoti, piemēram, uz slimnīcu gultām, aprūpes ratiņiem un datoriem uz riteņiem, piedāvājot klusu un precīzu kustību, kas atbalsta gan personāla efektivitāti, gan pacienta komfortu. Tie ir izplatīti arī mēbelēs un mazumtirdzniecības lietojumos, tostarp biroja krēslos, biroja mēbelēs, multivides mēbelēs un veikalu aprīkojumā, kur tie apvieno estētisko integrāciju ar uzticamu ritināšanas veiktspēju.