Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna materiāla un aprīkots ar grožāms stienis gultni, kas garantē vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no polipropilēns, elektrovadītspējīgs korpusa un termoplastiskas gumija, elektrovadoša protektora, kas aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 61 mm. Šis risinājums ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem, kur nepieciešama elektrostatiskā aizsardzība un klusas darbības nodrošināšana.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
A520YGI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341751
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
55 mm
Kopējais augstums
61 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,11 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
45 mm
Grozāms savienojums
102 mm
Pagrieziena rādiuss
51 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Protektora platums
8 mm
Diametrs
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011

Lumina ir grozāms atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem. Stiprinājums ir stienis ar satveršanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu uzstādīšanu mēbeļu konstrukcijā. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna un ietver grozāmu stieni ar gultni, kas ļauj riteni brīvi pagriezt. Ritenis ar diametru 50 mm ir aprīkots ar plakanu gultni ar distancētāju; protektors ir izgatavots no elektrovadošas termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no elektrovadoša polipropilēna. Kopējais augstums ir 61 mm. Statiskā slodze ir līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 40 kg, kad ātrums ir līdz 3 km/h.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg