Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās vidēs. Montāžai tiek izmantots stienis ar satversšanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un elektrostatiskās aizsardzības īpašības. Grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi pagriezties, nodrošinot maksimālu mobilitāti un maneuvrējamību. Ritenis ar 50 mm diametru ir aprīkots ar termoplastiskas elektrovadošas gumijas protektoru un plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 61 mm, kas ļauj produktam iekļauties kompaktās telpās. Ritenis iztur statisko slodzi līdz 80 kg un dinamisko slodzi 40 kg pie ātruma 3 km/h. Lumina ir ideāls risinājums naktskapsiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem, kur nepieciešama uzticama mobilitāte un augsta veiktspēja.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011
EAN
4031582342055
S4 materiāla numurs
990078141
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
61 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,11 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN 12529 – Biroja krēslu ritentiņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
45 mm
Grozāms savienojums
104 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
52 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina
A520YGI050B10-11x20 DOM45

Lumina grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna materiāla un aprīkots ar grožāms stienis gultni, kas garantē vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no polipropilēns, elektrovadītspējīgs korpusa un termoplastiskas gumija, elektrovadoša protektora, kas aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 61 mm. Šis risinājums ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem, kur nepieciešama elektrostatiskā aizsardzība un klusas darbības nodrošināšana.

50 mm
61 mm
50 mm
61 mm