- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
-
Augstas kvalitātes riteņu balsti
Augstas kvalitātes riteņu balsti
Mūsu sērijas
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un stabilitāti pat intensīvas lietošanas apstākļos. Korpusā integrēta divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina gludu un uzticamu griešanās mehānismu. Ritenis ir 100 mm diametrā ar plakanu kuscineti, kas nodrošina optimālu rotāciju un minimālu berzi. Ritenim ir cietā melna gumija, kas nodrošina labu saķeri un izturību pret nolietojumu. Ritenim pamatā ir polipropilēns, kas ir viegls un izturīgs pret ķīmiskiem vielu ietekmei. Kopējais produkta augstums ir 128 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās sistēmās. Alpha atbalsta statisko slodzi līdz 150 kg un dinamisko slodzi līdz 75 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls automobīļu OEM pielietojumiem, ēdināšanas ratiņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdzēšanas tehnikai, mašīnbūvei, pasta loģistikai, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmas konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem kuscinetiem un termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību uz dažādām grīdas virsmām. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, kas ir viegls un izturīgs pret ķīmiskiem vielas. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 135 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 200 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma. Agila ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultu, ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, slimnīcu, pansionātu un aprūpes namu, profesionālo uzkopšanas ratu, kā arī veikalu mēbeles un displeju aprīkošanai.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 75 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimn īcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, ritenīša diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 150 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņu, kas nodrošina izturību un stabilitāti, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes šūpojošo gultni, kas ļauj vienmērīgu rotāciju un optimālu slodzes sadalījumu. Ritenis ir 100 mm diametrā ar plakanu gultni un ritenī izmantots materiāls ir identisks ritieņa korpusam, kas izgatavots no poliamīda, nodrošinot vieglu svaru un augstu nodilumizturību. Kopējais augstums ir 128 mm, kas ļauj ērti integrēt iekārtās ar ierobežotu vietu. Produkts ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 400 kg un dinamiskajai slodzei līdz 200 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara to piemērotu automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēšības tehnoloģijām, ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīņus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kas garantē klusu un vienmērīgu ripošanu. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha stainless groza̧mais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu grozāmo mehānismu. Ritenī izmantots polipropilēna korpuss ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Korpusā ir integrēta divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina gludu un stabilu griešanos. Ritenis ir 100 mm diametrā ar plakanu kuscinetto, un tā virsma ir izgatavota no poliamīda, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa tread materiāls ir izturīgs pret nodilumam un piemērots dažādiem grīdas veidiem. Kopējais produkta augstums ir 128 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās iekārtās un sistēmās. Alpha atbalsta statisko slodzi līdz 400 kg un dinamisko slodzi līdz 200 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara to ideālu izvēli automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēšības tehnologijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņa, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar elastīgām riepasvītām bez marķējuma, kas ir vulkanizētas, un poliamīda ķermeņa materiālu. Ritenis balstās uz ruļļu gultņiem, kas nodrošina augstu slodzes jaudu un ilgstošu darbību. Kopējais produkta augstums ir 155 mm. Alpha atbalsta statisko slodzi līdz 500 kg un dinamisko slodzi līdz 250 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdroši bai, mašīnbūvei, pasta loģistikai, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Korpuss izgatavots no smagas tērauda lokšņa un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griešanās gultni, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir konstruēts ar 125 mm diametru un elastīgām, bez marķējuma vulkanizētām riepām uz poliamiīda ķermeņa, kā arī aprīkots ar velmējuma gultni optimālai rotācijas veiktspējai. Kopējais augstums ir 155 mm, kas nodrošina kompaktu un efektīvu integrāciju dažādās sistēmās. Ritenis nodrošina 500 kg statisko noslodzi un 250 kg dinamisku noslodzi pie 4 km/h ātruma, padarot to piemērotu intensīvai lietošanai. Alpha ritenis ir ideāls automobīļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēšības tehnoloģijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha grožamais atbalsta ritenis ir paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņa, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Grožamais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos visos virzienos. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar ruļļu gultņiem un elastīgām, bez marķējuma vulkanizētām riepām, kas nodrošina optimālu berzi un amortizāciju uz dažādām virsmām. Kopējais augstums ir 128 mm, kas ļauj efektīvi izmantot vietu dažādos transporta risinājumos. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 320 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidēji slodzei. Alpha ritenis ir ideāls risinājums automobiļu OEM sistēmām, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdrošibai, mašīnbūvei, pasta loģistikai, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 75 mm
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmas struktūrām. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir 75 milimetru diametrā un izgatavots no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar plakanu cuscinetto, kas nodrošina vienmērīgu un stabilu rotāciju. Kopējais produkta augstums ir 100 milimetri, kas ļauj to integrēt dažādās mobilās sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 150 kilogramus, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 75 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Agila ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displējiem, kur nepieciešama uzticama un klusuma darbība.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Alpha stainless ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvā vidē. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu rotāciju. Ritenis ir aprīkots ar 160 mm diametra riteni, kura rites materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot optimālu berzi un nodilumizturību. Riteņa gultnis ir izgatavots no nerūsējošā tērauda ruļļu gultņa, kas nodrošina uzticamu darbību. Riteņa rites materiāls ir poliamīds, kas nodrošina mīkstu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 800 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha stainless ritenis ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēšības tehnologijām, ugnsdrošibai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm, izmantojot averes zem skrūves tipa piestiprināšanu. Korpuss izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir 75 milimetru diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru un polipropilēna ķermeni, kā arī precīzajiem sfēriskiem cuscinetti a sfere gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Kopējais ritentiņa augstums ir 100 milimetri. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 150 kilogramus, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 75 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Agila ritentiņi ir ideāli piemēroti aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnicām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displējiem, nodrošinot augstu veiktspēju un ilgmūžību prasīgos darbības apstākļos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošas protektora materiālu un cuscinetto piano gultni. Ritenīša diametrs ir 75 mm, kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 80 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar cietas gumijai, melnas protektora materiālu un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 80 mm. Kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Fiksēts atbalsta ritenis 80 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenis ar 80 mm diametru ir aprīkots ar ruļļu gultni un polietāna injicētu protektoru, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenim ir poliamīda ķermenis, kas nodrošina vieglu svaru un augstu pretkorozijas izturību. Kopējais augstums ir 108 mm, kas ļauj optimāli izmantot vietu dažādās montāžas konfigurācijās. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu 300 kg un dinamisko slodzes jaudu 150 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara to piemērotu automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdzēšanas tehnoloģijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas paredzēts smagiem pielietojumiem. Korpuss izgatavots no smagas tērauda lokšņa ar divu bumbu sacīkstes griešanās gultni, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametra ritenī, kura rites materiāls ir identisks riteņa korpusam, bet pats korpuss izgatavots no poliamīda, kas nodrošina izturību un nodilumizturību. Produkta kopējais augstums ir 155 mm. Alpha atbalsta statisko slodzi līdz 500 kg un dinamisko slodzi līdz 250 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitant automobiļu OEM sistēmas, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdēsības tehnoloģijas un ugunsdrošības risinājumus, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, nodrošinot 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte - 400 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.