Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3470UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381399
S4 materiāla numurs
990061096
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,01 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
102,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
63 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenim ir 125 mm diametrs, bet riepas platums ir 40 mm. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda korpusu un ruļļu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu darbību. Ritenim ir 44 mm gara osa, un ass cauruma diametrs ir 12 mm. Elastīgā riepa ir izgatavota no melnas vulkanizētas gumijas, kas nodrošina labas berzes īpašības un izturību. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 500 kg, bet dinamiskā slodze ir 250 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums dažādām transportēšanas un kustības sistēmām.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30-13 T/G-small

Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts dažādu nozaru aprīkojumam un iekārtām. Stiprinājuma veids ir avere zem skrūves, kas nodrošina ritņa stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, smaga, un tam ir divu bumbu sačīkstes, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar gultni Cuscinetto a rulli, bet riepa ir izgatavota no elastīgas riepas materiāla, bez marķējuma, vulkanizēta. Ritņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā slodzes izturība ir 300 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 150 kg, pie ātruma 4 km/h. Alpha ritenis ir paredzēts lietošanai automobiļu OEM, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmās, konteineru būvniecībā, elektronisko sistēmu, tīrtelpu un ugunsdzēsības tehnoloģiju jomās, mašīnbūvē, pasta loģistikas sistēmās, celšanas un platformu ratos, rullkastēs, instrumentu skapjos, transporta aprīkojumā, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās un darba galdos.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg