Metāla riteņu balsti
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Kappa load grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smagā izpildījumā ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) griezes mehānismam. Ritenis ir izgatavots no poliamīda, smagā tipa, ar protektoru no identiska materiāla kā riteņa korpuss un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 150 mm, kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 960 kg pie 4 km/h ātruma vai 800 kg pie 6 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 1920 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Kappa load grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) griezes mehānismu. Ritenis sastāv no smagā poliamīda korpusa ar identisko protektora materiālu un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 250 mm. Kopējais augstums sasniedz 305 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1320 kg pie 4 km/h ātruma un 1100 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 2640 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Kappa load grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī. Ritenis sastāv no smagā poliamīda korpusa ar identisko protektora materiālu un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 960 kg pie 4 km/h ātruma un 800 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1920 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju un aprīkots ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) grozāmajam balstam. Ritenis izgatavots no smagā poliamīda ar protektoru no identiska materiāla kā riteņa korpuss, izmantojot cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1020 kg pie 4 km/h ātruma un 850 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 2040 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju un aprīkots ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) grozāmajam balstam. Ritenis izgatavots no smagā poliamīda ar identisko protektora materiālu, kas atbilst riteņa korpusam, un aprīkots ar cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 245 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1200 kg pie 4 km/h ātruma un 1000 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 2400 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 250 mm
Kappa load grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smagā izpildījumā ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu). Ritenis ir izgatavots no poliamīda, smagā izpildījumā, ar protektoru no identiska materiāla kā riteņa korpuss un aprīkots ar cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 250 mm, kopējais augstums sasniedz 305 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1320 kg pie 4 km/h ātruma vai 1100 kg pie 6 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 2640 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 150 mm
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju un aprīkots ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) grozāmajam balstam. Ritenis izgatavots no smagā poliamīda ar protektoru no identiska materiāla kā riteņa korpuss, izmantojot cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 150 mm, kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 960 kg pie 4 km/h ātruma un 800 kg pie 6 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 1920 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju un aprīkots ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) grozāmajam balstam. Ritenis izgatavots no smagā poliamīda ar protektoru no identiska materiāla kā riteņa korpuss, izmantojot cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1020 kg pie 4 km/h ātruma un 850 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 2040 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Kappa load grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) grozāmajam gultnim. Ritenis sastāv no smagā poliamīda korpusa ar protektoru no identiska materiāla kā riteņa korpuss un cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 170 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 840 kg pie 4 km/h ātruma un 700 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1680 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 125 mm
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju un aprīkots ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) grozāmajam balstam. Ritenis izgatavots no smagā poliamīda ar protektoru no identiska materiāla kā riteņa korpuss, izmantojot cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 170 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 840 kg pie 4 km/h ātruma un 700 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1680 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Kappa load grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā izpildījumā ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī. Riteņa korpuss ir izgatavots no smagā poliamīda ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 170 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 840 kg pie 4 km/h ātruma un 700 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1680 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagu slodžu pārvietošanai dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un drošu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smaga tipa materiāla, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Svārstīgais gultnis ir dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis ar adatām, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar precizitātes lodveida cuscinettiem un poliuretāna, lieta protektora, kas nodrošina optimālu berzi un ilgstošu darbību. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu mehānisko izturību. Kopējais augstums ir 205 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās sistēmās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1600 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h vai 800 kg pie 4 km/h. Kappa load ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 250 mm
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagu kravu pārvietošanai dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smagas konstrukcijas, kas garantē izturību un stabilitāti pat ekstremālos darbības apstākļos. Korpusā integrēts dzīļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis ar adatām, kas nodrošina gludu un precīzu griešanos. Ritenis ar 250 mm diametru ir aprīkots ar precīzitātes lodveida gultņiem un polietāna, lieta protektora, kas nodrošina optimālu berzi un aizsargu pret nolietojumu. Kopējais augstums ir 305 mm, kas ļauj efektīvi izmantot vietu dažādās iekārtās. Kappa load nodrošina statisko noslodzi līdz 2000 kg un dinamisko noslodzi līdz 1000 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to ideālu risinājumu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 250 mm
Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagām noslodzēm un prasīgām rūpniecības aplikācijām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un drošu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaļuma, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tajā ir integrēts dzīļu rievu lodveida vilces rulļu gultnis ar adatām, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanos. Ritenis ar 250 mm diametru ir aprīkots ar precīzitātes lodveida gultņiem un polietilēna, lieta protektora, kas nodrošina optimālu berzi un aizsardzību pret nodilumu. Kopējais augstums ir 305 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās platformās un ratiņos. Ritenis nodrošina statisko noslodzes jaudu līdz 3600 kg, bet dinamiskā noslodze sasniedz 1800 kg pie 6 km/h ātruma vai 2160 kg pie 4 km/h ātruma. Šis produkts ir ideāls aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM risinājumiem, keramikas un stikla ražotājiem, kā arī smagām AGV sistēmām un ražošanas platformu ratiņiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Kappa load grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī. Ritenis sastāv no čuguna pamata ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 160 mm. Kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 900 kg pie 4 km/h ātruma vai 750 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1800 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Kappa load grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī. Ritenis sastāv no čuguna pamata ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 245 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1440 kg pie 4 km/h ātruma vai 1200 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 2880 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju un aprīkots ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) grozāmajam balstam. Ritenis sastāv no čuguna korpusa ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione precīzijas lodveida gultņiem. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 900 kg pie 4 km/h ātruma vai 750 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1800 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 200 mm
Kappa load grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī. Ritenis sastāv no čuguna pamata ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 245 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1440 kg pie 4 km/h ātruma un 1200 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 2880 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Kappa load fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar čuguna vai dzelzs kaluma, smaga korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Riteņa pamatkonstrukcija ir izgatavota no čuguna ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru, kas garantē izcilu nodilumizturību un gludu darbību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultņi nodrošina precīzu un ilgmūžīgu rotāciju. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais produkta augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 900 kg pie 4 km/h ātruma vai 750 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1800 kg, padarot šo riteni piemērotu smagām rūpnieciskām lietojumprogrammām.
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Kappa load ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas nodrošina stabilu un uzticamu atbalstu smagām slodzēm. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju, kas garantē izturību un ilgmūžību intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenis sastāv no čuguna pamata ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 305 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1400 kg pie 4 km/h ātruma vai 1200 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 2800 kg, padarot šo riteni piemērotu smagām rūpnieciskām lietojumprogrammām.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Kappa load grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smagā izpildījumā ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) griezes mehānismam. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, tā diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 245 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1200 kg pie 4 km/h ātruma un 1000 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 2000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Kappa load grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smagā izpildījumā ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu). Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda ar identisko protektora materiālu, aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 150 mm diametra ritenī. Kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 960 kg pie 4 km/h ātruma un 800 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Kappa load grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smagā izpildījumā ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) grozāmajam balstam. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem, tā diametrs ir 160 mm. Kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1020 kg pie 4 km/h ātruma un 850 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Kappa load grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultni, tā diametrs ir 160 mm. Kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1020 kg pie 4 km/h ātruma un 850 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Frequently Asked Questions
Metāla riteņu priekšrocības
Metāla riteņu balsti ir izgatavoti izturībai, izturībai un uzticamībai pat visprasīgākajos apstākļos. Izstrādāti, lai izturētu lielas slodzes, triecienus un skarbu vidi, tos parasti izmanto rūpnieciskajos, komerciālos un institucionālos lietojumos. Izmantojot dažādus izmērus, riteņu materiālus un montāžas iespējas, tos var pielāgot visdažādākajām vajadzībām.
TENTE metāla ritentiņi piedāvā dažādas priekšrocības:
Augsta kravnesība — Pateicoties izturīgajai konstrukcijai, metāla ritentiņi ir ideāli piemēroti lielu kravu pārvadāšanai, neapdraudot stabilitāti. To cietais dizains ļauj viņiem ilgstoši izturēt lielu svaru.
Izcila Izturība - izgatavoti no tērauda vai citiem izturīgiem metāliem, šie ritentiņi piedāvā lielisku izturību pret nodilumu, nodilumu un lieljaudas lietošanu. Tas padara tos par uzticamu risinājumu skarbajai darba videi.
Temperatūras un triecienizturība - Metāla riteņu balsti var droši darboties gan karstos, gan aukstos apstākļos un ir mazāk pakļauti triecienu radītiem bojājumiem, padarot tos piemērotus prasīgai rūpnieciskai lietošanai.
Daudzpusīga savietojamība - neatkarīgi no tā, vai tie ir savienoti ar poliuretāna, poliamīda vai gumijas riteņiem, metāla riteņi pielāgojas dažādiem grīdas veidiem un pielietojumiem. Tie ir pieejami fiksētā, grozāmā, nerūsējošā, karstumizturīgā un bremzētā konstrukcijā, lai apmierinātu dažādas mobilitātes vajadzības.
Metāla ritentiņu veidi
Metāla riteņu balsti ir pieejami dažādos izturīgos dizainos, lai apmierinātu prasīgas vides individuālās prasības. Katrs tips ir veidots tā, lai sniegtu īpašas priekšrocības - sākot no izcilas kravnesības un izturības pret koroziju līdz pastiprinātām konstrukcijām lieljaudas lietošanai. Zemāk ir daži no visizplatītākajiem metāla ritentiņu veidiem un to galvenās priekšrocības:
Lieljaudas metāla ritentiņi
Lieljaudas metāla ritentiņi ir izstrādāti, lai izturētu ārkārtējas slodzes un prasīgus lietošanas apstākļus. Tie parasti ir izgatavoti no cieta tērauda ar pastiprinātiem korpusiem, nodrošinot izcilu kravnesību un izturību grūtos rūpnieciskos apstākļos. Šie ritentiņi, ko parasti izmanto smagajiem transporta ratiņiem, automatizētiem vadāmiem transportlīdzekļiem, smagās mašīnu iekārtām un citiem, nodrošina bezkompromisu izturību un veiktspēju. Mūsu spēcīgākie lieljaudas metāla ritentiņi - TENTE Omikron twin - var bez piepūles izturēt slodzes līdz 15 000 kg un ar pielāgotajām versijām pat līdz 30 000 kg. Tomēr mūsu citi lieljaudas metāla ritentiņi - piemēram, Delta, Zeta vai Kappa - var pārvadāt arī kravas līdz 750 kg, 800 kg vai 3000 kg.
Nerūsējošais tērauda ritentiņi
Nerūsējošā tērauda riteņu balsti ir paredzēti videi, kas prasa gan izturību pret koroziju, gan higiēnu. Ideāli piemēroti lietošanai pārtikas pārstrādē, medicīnas un farmācijas apstākļos, tie piedāvā mazgājamību, ilgu kalpošanas laiku un uzticamību mitros vai ķīmiski pakļautos apstākļos. Nerūsējošā tērauda riteņu balsti ir pieejami dažādās konfigurācijās, lai tie atbilstu individuālajām prasībām dažādiem pielietojumiem — piemēram, lieljaudas, karstumizturīgi vai nerūsējošā tērauda ritentiņi ar bremzēm.
Cinka-pasivēta tērauda ritentiņi
Cinkota tērauda ritentiņi piedāvā drošu līdzsvaru starp izturību un aizsardzību pret koroziju. Cinka pārklājums nodrošina pamata izturību pret mitrumu un vides nodilumu, padarot šos ritentiņus lieliski piemērotus universāliem rūpnieciskiem un komerciāliem lietojumiem, piemēram, transporta ratiņiem, darba soliem, instrumentu skapjiem un citiem.
Metāla ritentiņu pielietojuma jomas
Metāla riteņu balsti ir to lietojumu mugurkauls, kas prasa izturību, stabilitāti un uzticamību. To izturīgā konstrukcija padara tos neaizstājamus rūpnieciskajā, loģistikas un komerciālajā vidē, kur nepieciešama bieža pārvietošanās un liela kravnesība. Rūpnieciskajos apstākļos tos parasti izmanto transporta ratiņos, instrumentu ratiņos un darba soliņos, nodrošinot vienmērīgu kustību lielās slodzēs un nodrošinot izturīgu, ilgstošu veiktspēju. Loģistikā un noliktavā metāla ritentiņi atbalsta palešu lelles, ruļļu konteinerus un AGV sistēmas, nodrošinot efektīvu preču apstrādi un uzticamu darbību nepārtrauktas lietošanas laikā. Mazumtirdzniecības un komerciālos lietojumos tie ir atrodami uz iepirkšanās ratiņiem, displeju plauktiem un ruļļu būriem, kur ir nepieciešama mobilitāte, izturība un viegla manevrēšana, lai atbalstītu elastīgus izkārtojumus un ikdienas darbību. Neatkarīgi no vides metāla ritentiņi nodrošina uzticamu mobilitātes risinājumu lietojumiem, kas apvieno augstākas slodzes prasības un ilgu kalpošanas laiku.