Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kappa load grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) grozāmajam gultnim. Ritenis sastāv no smagā poliamīda korpusa ar protektoru no identiska materiāla kā riteņa korpuss un cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 170 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 840 kg pie 4 km/h ātruma un 700 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1680 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
9650TOO125P63
EAN
4031582348743
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
840 kg
Kravnesība pie 6 km/h
700 kg
Statiskā kravnesība
1680 kg
Kopējais augstums
170 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
3 kg
Produkta nosaukums
Kappa load
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
135 mm
Plāksnes platums
110 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Grozāms savienojums
221 mm
Ofsets
48 mm
Pagrieziena rādiuss
110,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, smags
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
50 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø125

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un tiek izmantots dažādu iekārtu un mēbeles elementu uzlabošanai. Šis aksessuārs sver 0,54 kg, kas nodrošina vieglu un praktisku risinājumu profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu uzticamu aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem un pagarinātu riteņu kalpošanas laiku. Tā kompaktais dizains un optimālais svars padara to ideālu izvēli dažādiem transporta un logistikas risinājumiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagu iekārtu balstīšanai. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kalumiem, tas ir smags, un tajā uzstādīts dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) grozāmai kustībai. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no poliamīda, smags, protektora materiāls ir identisks riteņa korpusa materiālam, bet riteņa gultnis ir plakanais gultnis. Kopējais augstums ir 170 mm. Statiskā slodze ir 1680 kg, bet dinamiskā slodze ir 700 kg ar ātrumu 6 km/h un 840 kg ar ātrumu 4 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM ražošanā, keramikas un stikla ražotājos, ražošanas un platformu ratos un smagās AGV sistēmās.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagām kravām un mobilām platformām. Stiprinājumam izmantota taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kalumiem, un tajā iebūvēts dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) ar grozāmu stiprinājumu. Riteņa diametrs ir 125 mm, gultnis ir Cuscinetto piano tipa, protektora materiāls ir identisks riteņa korpusa materiālam, un pats riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, smags. Kopējais augstums ir 170 mm. Statiskā slodze ir 1680 kg. Dinamiskā slodze ir 700 kg ātrumā 6 km/h un 840 kg ātrumā 4 km/h. Pielietojumi: aviācijas un kosmosa rūpniecība, lidostas aprīkojums, AMR sistēmas, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotāji, ražošanas un platformu rati, smagās AGV sistēmas.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg