Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Kappa load
EAN:
4031582348767
Produkta numurs:
9651TOO125P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagām kravām un mobilām platformām. Stiprinājumam...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagām kravām un mobilām platformām. Stiprinājumam izmantota taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kalumiem, un tajā iebūvēts dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) ar grozāmu stiprinājumu. Riteņa diametrs ir 125 mm, gultnis ir Cuscinetto piano tipa, protektora materiāls ir identisks riteņa korpusa materiālam, un pats riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, smags. Kopējais augstums ir 170 mm. Statiskā slodze ir 1680 kg. Dinamiskā slodze ir 700 kg ātrumā 6 km/h un 840 kg ātrumā 4 km/h. Pielietojumi: aviācijas un kosmosa rūpniecība, lidostas aprīkojums, AMR sistēmas, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotāji, ražošanas un platformu rati, smagās AGV sistēmas.
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu