- Sākums
- Rūpniecība
- Nozare
- Iekārtas un darbnīcas aprīkojums
-
Transporta aprīkojums
Riteņu balsti un riteņi transporta aprīkojumam
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 100 mm diametrā ar cietu melnu gumijas protektoru, kas nodrošina labu berzi un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar plakanu cuscinetto, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, kas ir viegls un korozijas izturīgs materiāls. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 128 mm. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha ritenis ir piemērots automobiļu OEM, ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdēsības tehnologijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 100 mm diametrā ar polimīda ķermeni, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa gultnis ir plakans gultnis, kas nodrošina optimālu berzi un ilgstošu darbības laiku. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 128 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās iekārtās. Statiskā noslodzes jauda ir 400 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara šo riteni piemērotu vidējas un smagas noslodzes pārvietošanas uzdevumiem. Alpha ritenis ir ideāls risinājums automobiļu OEM, ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdzēšības tehnologijai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha stainless groza̧mais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu grozāmo mehānismu. Ritenī izmantots polipropilēna korpuss ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 100 mm diametrā ar poliamīda ķermeni, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa gultnis ir izpildīts kā plakans gultnis, kas nodrošina optimālu berzes samazināšanu un pagarina riteņa kalpošanas laiku. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 128 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās iekārtās un sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 400 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara šo riteni piemērotu vidēji slodzītiem transporta risinājumiem. Alpha ritenis ir ideāls risinājums automobiļu OEM pielietojumiem, ēdināšanas ratiņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdroša aprīkojuma, mašīnbūves, pasta loģistikas, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņa, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar elastīgām riepasvītām bez marķējuma, kas ir vulkanizētas, un poliamīda ķermeņa materiālu. Ritenis balstās uz ruļļu gultņiem, kas nodrošina augstu slodzes jaudu un ilgstošu darbību. Kopējais produkta augstums ir 155 mm. Alpha atbalsta statisko slodzi līdz 500 kg un dinamisko slodzi līdz 250 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdroši bai, mašīnbūvei, pasta loģistikai, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda loksnes. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametru elastīgām riepaām bez marķējuma, kas ir vulkanizētas un uzstādītas uz poliamīda ķermeņa ar rullīšu gultņiem. Kopējais produkta augstums ir 155 mm. Šis atbalsta ritenis nodrošina statisko noslodzi līdz 500 kg un dinamisko noslodzi līdz 250 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha ritenis ir paredzēts plašam pielietojumu spektram, tostarp automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēsības tehnologijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha grožamais atbalsta ritenis ir paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņa, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Grožamais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos visos virzienos. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar ruļļu gultņiem un elastīgām, bez marķējuma vulkanizētām riepām, kas nodrošina optimālu berzi un amortizāciju uz dažādām virsmām. Kopējais augstums ir 128 mm, kas ļauj efektīvi izmantot vietu dažādos transporta risinājumos. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 320 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidēji slodzei. Alpha ritenis ir ideāls risinājums automobiļu OEM sistēmām, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdrošibai, mašīnbūvei, pasta loģistikai, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Alpha stainless ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvā vidē. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu rotāciju. Ritenis ir aprīkots ar 160 mm diametra riteni, kura rites materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot optimālu berzi un nodilumizturību. Riteņa gultnis ir izgatavots no nerūsējošā tērauda ruļļu gultņa, kas nodrošina uzticamu darbību. Riteņa rites materiāls ir poliamīds, kas nodrošina mīkstu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 800 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha stainless ritenis ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēšības tehnologijām, ugnsdrošibai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 80 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar cietas gumijai, melnas protektora materiālu un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 80 mm. Kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Fiksēts atbalsta ritenis 80 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas tērauda loksnes un nodrošina uzticamu montāžu dažādās industriālās aplikācijās. Ritenis ar 80 mm diametru ir aprīkots ar ruļļu gultni un poliuretāna injicētu protektoru, kas uzstādīts uz poliamīda ķermeņa, nodrošinot izturīgu un videi draudzīgu risinājumu. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 108 mm, kas ļauj optimāli integrēt to dažādās transporta un ražošanas sistēmās. Produkts iztur statisko slodzi līdz 300 kg un dinamisko slodzi līdz 150 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to piemērotu intensīvai lietošanai. Alpha ritenis ir paredzēts automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēšības tehnologijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 125 mm diametrā ar poliamīda ķermeni, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa gultnis ir plakans, kas nodrošina optimālu berzes samazināšanu un uzticamu veiktspēju. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 155 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās iekārtās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 500 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu smagu kravu transportēšanai. Alpha ritenis ir ideāls risinājums automobiļu OEM, ēdināšanas ratiņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdroša aprīkojuma, mašīnbūves, pasta loģistikas, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, nodrošinot 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte - 400 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais produkta augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Produkts ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda loksnes. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametru elastīgām melnām vulkanizētām riepām, kuru pamatne ir izgatavota no poliamīda. Riteņa gultņi ir ruļļu tipa, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību. Kopējais produkta augstums ir 155 mm. Produkts ir paredzēts maksimāli 500 kg statiskajai slodzei, savukārt dinamiskā slodze ir 250 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitant automobiļu OEM risinājumus, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdzēsības tehnoloģijas un ugunsdrošības aprīkojumu, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 80 mm
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Fiksēts atbalsta ritenis 80 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda loksnes. Ritenis ir aprīkots ar 80 mm diametru, un tā rites virsma ir identiska ar riteņa korpusu, kas izgatavots no poliamīda. Riteņa gultnis ir plakans cuscinetto, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu rotāciju. Produkta kopējais augstums ir 108 mm, kas ļauj to integrēt dažādās transporta un manipulācijas sistēmās. Alpha atbalsta statisku slodzi līdz 400 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara to piemērotu intensīvai lietošanai. Šis ritenis ir paredzēts plašam pielietojumu spektram, ieskaitant automobiļu OEM risinājumus, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnologijas, ugunsdzēšības tehnologijas un ugunsdrošības aprīkojumu, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha grožamais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās lietojumprogrammās. Korpuss izgatavots no smagas tērauda lokšņa ar divām bumbu sacīkstes sistēmu, kas garantē gludu un precīzu griešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir konstruēts no alumīnija ķermeņa ar poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina izturību un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina augstu veiktspēju un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 161 mm, kas ļauj optimāli izmantot vietu dažādās instalācijās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 600 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 200 kg pie 6 km/h vai 300 kg pie 4 km/h, kas nodrošina elastīgu un drošu darbību. Šis ritenis ir ideāls automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdzēšības tehnologijai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas melnas vulkanizētas protektora pārklājumu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma un 240 kg pie 6 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 275 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 550 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 200 mm, kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodze - 800 kg. Produkts piemērots dažādām nozarēm: automobiļu OEM, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošība, mašīnbūve, pasta loģistika, ražošanas platformu rati, rullkastes, instrumentu skapji, transporta aprīkojums, atkritumu apsaimniekošana un darba galdi.