Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha grožamais atbalsta ritenis ir paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņa, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Grožamais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos visos virzienos. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar ruļļu gultņiem un elastīgām, bez marķējuma vulkanizētām riepām, kas nodrošina optimālu berzi un amortizāciju uz dažādām virsmām. Kopējais augstums ir 128 mm, kas ļauj efektīvi izmantot vietu dažādos transporta risinājumos. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 320 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidēji slodzei. Alpha ritenis ir ideāls risinājums automobiļu OEM sistēmām, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdroši­bai, mašīnbūvei, pasta loģistikai, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3470UFJ100P62 T/G-small
EAN
4031582377781
S4 materiāla numurs
990061066
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
160 kg
Statiskā kravnesība
320 kg
Kopējais augstums
128 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,89 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
80 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
63 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
34 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
34 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenim ir 100 mm diametrs un 34 mm plata elastīga riepa, kas izgatavota no melnām vulkanizētām elastīgām riepām. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda korpusu un ruļļu gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenim ir 44,4 mm gara ass un 12 mm diametra ass caurums, kas nodrošina stabilu montāžu uz kasteru rāmja. Ritenis var izturēt 320 kg statisko slodzi un 160 kg dinamisko slodzi pie 4 km/h ātruma, kas padara to piemērotu vidēji slodzītiem transportlīdzekļiem.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62 T/G small

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā konstrukcijā ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 320 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda loksnes. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru elastīgām riepaām bez marķējuma, kas ir vulkanizētas un uzstādītas uz poliamiīda ķermeņa ar rullīšu gultņiem. Kopējais produkta augstums ir 128 mm. Šis atbalsta ritenis nodrošina ievērojamu noslodzes jaudu ar statisko noslodzes kapacitāti 320 kg un dinamisko noslodzes kapacitāti 160 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha ritenis ir paredzēts plašam pielietojumu spektram, ieskaitant automobiļu OEM risinājumus, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnologijas, ugunsdz­ēsības tehnologijas un ugunsdrošības aprīkojumu, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg