- Sākums
- Rūpniecība
- Veselības aprūpe
- Ķirurģiskās iekārtas
-
Ķirurģijas roboti
Ķirurģijas robotu riteņu balsti un riteņi
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Integral twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, tā diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozoamais atbalsta ritenis Integral twin ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Produkts ir piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Integral twin ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts medicīniskajām iekārtām un aprūpes iekārtām. Tā montāža tiek veikta, izmantojot cietu stieni ar apaļu šķērsgriezumu, un ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina vienmērīgu grožāšanos. Ritenis ir 150 mm diametrā un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas ir noslēgts. Riteņa ārējā virsma ir izgatavota no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, kas nodrošina drošu un efektīvu darbību, savukārt riteņa ķermenis ir izgatavots no poliamīda. Kopējais produkta augstums ir 175 mm. Produkts var izturēt statisko slodzi līdz 450 kg. Dinamiskā slodze ir 150 kg ar ātrumu 4 km/h un 150 kg ar ātrumu 3 km/h. Integral twin ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiņiem, C-rokturu CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Grožāmais atbalsta ritenis Integral twin ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kas slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 150 mm, kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h ātruma un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg. Produkts ir piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 100 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h un 125 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Produkts piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h un 125 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 100 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, turklāt slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h un 125 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, pansionātiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 125 mm
Integral twin ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Montāžai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, un slimņicu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja biezuma, un aprīkots ar precīzijas lodi šu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu grožāmā mehānisma darbību. Ritenis ir 125 mm diametrā ar poliuretāna, injicētu, elektrovadošu protektoru un poliam īda ķermeni, kas aprīkots ar precīzijas lodi šu gultni, kas ir noslēgts. Kopējais produkta augstums ir 150 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 375 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 125 kg pie 4 km/h un 125 kg pie 3 km/h. Produkts ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI un rentgena iekārtās, aprūpes gultās, slimņicu gultās, slimņicās, pansionātos un aprūpes namuos, ķirurģijas robos, operāciju galos un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 150 mm, kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h ātruma un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Produkts piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgenos, aprūpes gultās, slimnīcu gultās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotos, operāciju galdos un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidējā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h ātruma un 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Šis ritenis piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 375 kg. Produkts piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgenos, aprūpes gultās, slimnīcu gultās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotos, operāciju galdos un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Integral twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusu, kas nodrošina precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar injicētu poliuretāna protektoru un precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 375 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes un slimnīcu gultām, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Integral twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusu ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni, tā diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h ātruma un 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes un slimnīcu gultām, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Integral twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļšu stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 375 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturu, CT skeneru, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes un slimnīcu gultām, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Integral twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusu ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās funkcionalitātei. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultņiem, nodrošinot 100 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 375 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, slimnīcu gultas, slimnīcas, pansionātus un aprūpes namus, ķirurģijas robotus, operāciju galdus un ultraskaņas iekārtas.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 100 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidējā kvalitātē, un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 375 kg. Produkts piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgena iekārtās, aprūpes un slimnīcu gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotos, operāciju galos un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem un īpaši paredzēts slimnīcu gultu ražotājiem, kuriem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni grozīšanai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 150 mm, kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte 450 kg. Piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, pansionātiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, turklāt slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Produkts piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 100 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidējā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, riteņa diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 375 kg. Produkts piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgenos, aprūpes gultās, slimnīcu gultās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotos, operāciju galdos un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 100 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 375 kg. Produkts piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgena iekārtās, aprūpes gultās, slimnīcu gultās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotos, operāciju galos un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 100 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 375 kg. Šis ritenis piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgenā, aprūpes gultās, slimnīcu gultās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotos, operāciju galdos un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte 450 kg. Piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte 450 kg. Pielietojums: anestezioloģijas rati, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens, aprūpes gultas, slimnīcu gultas, slimnīcas, pensionāti un aprūpes nami, ķirurģijas roboti, operāciju galdi, ultraskaņas iekārtas.