Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni. Stiprinājums ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem (šī versija), un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, un grozāmo daļu nodrošina precīzijas lodīšu gultnis. Ritenis ar diametru 150 mm ir aprīkots ar hermētiski noslēgtu precīzijas lodīšu gultni, protektors ir injicēts elektrovadošs poliuretāns, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 175 mm. Statiskā slodze ir 450 kg, bet dinamiskā slodze ir 150 kg ātrumā 4 km/h un 150 kg ātrumā 3 km/h. Paredzēts lietošanai anestezioloģijas ratiņos, C-rokturos, CT, MRI un rentgena iekārtās, aprūpes un slimnīcu gultās, slimnīcās, pansionātos, ķirurģijas robotos, operāciju galdos un ultraskaņas iekārtās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582340495
S4 materiāla numurs
990060956
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 3 km/h
150 kg
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
450 kg
Kopējais augstums
175 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
1,45 kg
Produkta nosaukums
Integral twin
Standarta
EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
4
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
51 mm
Skrūve vītnes pozīcija
7 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
70 mm
Grozāms savienojums
248 mm
Ofsets
45 mm
Pagrieziena rādiuss
124 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
91 Krasts A
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
15 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

«German Design» balva

«German Design» balva

«Red Dot» dizaina balva

«Red Dot» dizaina balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Daudzpakāpju pārslēgšanas funkcija
Līdz trīs bloķēšanas pozīcijām: virziena fiksācija, pilna bloķēšana vai brīva kustība
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Īpaši stipra konstrukcija
Īpaši izturīga konstrukcija
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Adapteris
Adapter m. Gew. Stift

Adapteris ir riteņa aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu savienošanai un pielāgošanai dažādām montāžas konfigurācijām. Šis aksessuārs nodrošina uzticamu un stabilu savienojumu starp riteņa komponentiem, ļaujot elastīgi pielāgot sistēmu specifiskiem lietojuma apstākļiem. Adapteris sver 0,1 kg, kas padara to vieglu un praktisku transportēšanai un uzstādīšanai. Tā kompaktais dizains un augstā kvalitāte nodrošina ilgstošu un bez problēmām darbojoši risinājumu profesionālajiem un industriālajiem pielietojumiem.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Pārslēgšanas svira ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu montāžai un darbībai. Šis aksessuārs sver 0,12 kg, kas nodrošina vieglu un ergonomisku lietošanu darbā ar riteņiem. Pārslēgšanas svira ir izstrādāta, lai nodrošinātu uzticamu un precīzu vadību, ļaujot operatoram vienmērīgi un draudzīgi pārvaldīt riteņa funkcijas. Tā ir neatņemama sastāvdaļa jebkurai riteņu sistēmai, kas prasa augstu darbības efektivitāti un drošību.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Pārslēgšanas svira ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu montāžai un ekspluatācijai. Šis komponents nodrošina ērtu un drošu pārslēgšanas mehānismu, ļaujot operatoram viegli regulēt riteņa funkcionalitāti. Aksessuārs izgatavots no izturīga materiāla, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos. Pārslēgšanas sviras svars ir 0,06 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai. Šis aksessuārs ir neatņemama daļa riteņu sistēmas optimālai darbībai un ir piemērots profesionālai un rūpnieciskai videi.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Pārslēgšanas svira ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu montāžai un darbībai. Šis aksessuārs sver 0,09 kg, kas padara to vieglu un ērti pārnēsājamu. Pārslēgšanas svira nodrošina uzticamu un efektīvu mehānismu riteņu fiksēšanai un atfiksēšanai dažādos darbības režīmos. Tā ir izstrādāta inženieriem un tehniskajiem speciālistiem, kuri strādā ar riteņu sistēmām un prasa augstu precizitāti un drošību. Aksessuārs ir kompakts un izturīgs, ideāls risinājums profesionālai lietošanai.

Aksesuārs
Gultņa bukse
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Gultņa bukse ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu optimizācijai un uzlabošanai. Šis aksessuārs sver 0,04 kg, kas padara to ļoti vieglu un praktisku lietošanai dažādās instalācijas situācijās. Gultņa bukse ir izstrādāta ar augstu inženiertehnisko precizitāti, nodrošinot uzticamu un ilgstošu darbību. Produkts ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta kvalitāte un drošums. Tā kompaktais izmērs un minimālais svars atvieglo transportēšanu un uzglabāšanu, vienlaikus saglabājot maksimālo funkcionalitāti un veiktspēju.

Aksesuārs
Profila stienis
Profilstahl 6kt-11x1000

Profila stienis ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu optimizācijai un uzlabošanai. Šis komponents nodrošina stabilu un uzticamu savienojumu starp dažādiem riteņu montāžas elementiem, sniedzot papildu mehānisko atbalstu un noturību. Profila stienis tiek izmantots profesionālās un rūpnieciskās vidēs, kur nepieciešama augsta kvalitāte un ilgmūžīgums. Produkts ir izgatavots no izturīga materiāla, kas garantē ilgstošu ekspluatāciju pat intensīvas lietošanas apstākļos. Aksesuārs ir viegli montējams un savietojams ar standarta riteņu sistēmām, nodrošinot elastīgu risinājumu dažādiem pielietojumiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral twin
2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem, operāciju galdiem, ultraskaņas iekārtām un citām medicīniskām ierīcēm. Stiprinājuma tips ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, šī versija, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu grozīšanos. Ritenis ar 150 mm diametru ir aprīkots ar hermētiski noslēgtu precīzijas lodīšu gultni, un tā protektors ir izgatavots no injicēta elektrovadoša poliuretāna, bet korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 175 mm, kas ļauj to integrēt standarta konstrukcijās. Statiskā slodzes izturība ir 450 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 150 kg pie ātruma 4 km/h un 150 kg pie ātruma 3 km/h.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg