Aksesuārs
Adapteris
Pasūtījuma numurs:
199002041
EAN:
4031582317565
Produkta numurs:
Adapter m. Gew. Stift
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Piederums ir riteņa papildaprīkojums, kas nodrošina papildu funkcionalitāti un uzlabo riteņa ekspluatācijas īpašības. Šis tehnis...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Piederums ir riteņa papildaprīkojums, kas nodrošina papildu funkcionalitāti un uzlabo riteņa ekspluatācijas īpašības. Šis tehniskais risinājums ir izstrādāts, lai palielinātu riteņa veiktspēju un pielāgotu to specifiskām lietošanas vajadzībām. Piederuma svars ir 0,1 kg, kas nodrošina vieglu konstrukciju un nepalielina būtiski kopējo riteņa sistēmas masu, saglabājot optimālu mobilitāti un manevrētspēju dažādos darba apstākļos.
Artikulu numuri
Pamata atribūti
Īpašas funkcijas
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem