Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h un 125 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Produkts piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2944USX100R26-28S45 4xM8
EAN
4031582341713
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
125 kg
Kravnesība pie 4 km/h
125 kg
Statiskā kravnesība
250 kg
Kopējais augstums
129 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-30 °C
Kopējais svars
1,4 kg
Produkta nosaukums
Integral twin
Standarta
līdzīgs EN12531- Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
96 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Grozāms savienojums
162 mm
Ofsets
31 mm
Pagrieziena rādiuss
81 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
15 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

«German Design» balva

«German Design» balva

«Red Dot» dizaina balva

«Red Dot» dizaina balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Daudzpakāpju pārslēgšanas funkcija
Līdz trīs bloķēšanas pozīcijām: virziena fiksācija, pilna bloķēšana vai brīva kustība
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Īpaši stipra konstrukcija
Īpaši izturīga konstrukcija
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Adapteris
Adapter m. Gew. Stift

Adapteris ir riteņa aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu savienošanai un pielāgošanai dažādām montāžas konfigurācijām. Šis aksessuārs nodrošina uzticamu un stabilu savienojumu starp riteņa komponentiem, ļaujot elastīgi pielāgot sistēmu specifiskiem lietojuma apstākļiem. Adapteris sver 0,1 kg, kas padara to vieglu un praktisku transportēšanai un uzstādīšanai. Tā kompaktais dizains un augstā kvalitāte nodrošina ilgstošu un bez problēmām darbojoši risinājumu profesionālajiem un industriālajiem pielietojumiem.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Pārslēgšanas svira ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu montāžai un darbībai. Šis aksessuārs sver 0,12 kg, kas nodrošina vieglu un ergonomisku lietošanu darbā ar riteņiem. Pārslēgšanas svira ir izstrādāta, lai nodrošinātu uzticamu un precīzu vadību, ļaujot operatoram vienmērīgi un draudzīgi pārvaldīt riteņa funkcijas. Tā ir neatņemama sastāvdaļa jebkurai riteņu sistēmai, kas prasa augstu darbības efektivitāti un drošību.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Pārslēgšanas svira ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu montāžai un ekspluatācijai. Šis komponents nodrošina ērtu un drošu pārslēgšanas mehānismu, ļaujot operatoram viegli regulēt riteņa funkcionalitāti. Aksessuārs izgatavots no izturīga materiāla, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos. Pārslēgšanas sviras svars ir 0,06 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai. Šis aksessuārs ir neatņemama daļa riteņu sistēmas optimālai darbībai un ir piemērots profesionālai un rūpnieciskai videi.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Pārslēgšanas svira ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu montāžai un darbībai. Šis aksessuārs sver 0,09 kg, kas padara to vieglu un ērti pārnēsājamu. Pārslēgšanas svira nodrošina uzticamu un efektīvu mehānismu riteņu fiksēšanai un atfiksēšanai dažādos darbības režīmos. Tā ir izstrādāta inženieriem un tehniskajiem speciālistiem, kuri strādā ar riteņu sistēmām un prasa augstu precizitāti un drošību. Aksessuārs ir kompakts un izturīgs, ideāls risinājums profesionālai lietošanai.

Aksesuārs
Gultņa bukse
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Gultņa bukse ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu optimizācijai un uzlabošanai. Šis aksessuārs sver 0,04 kg, kas padara to ļoti vieglu un praktisku lietošanai dažādās instalācijas situācijās. Gultņa bukse ir izstrādāta ar augstu inženiertehnisko precizitāti, nodrošinot uzticamu un ilgstošu darbību. Produkts ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta kvalitāte un drošums. Tā kompaktais izmērs un minimālais svars atvieglo transportēšanu un uzglabāšanu, vienlaikus saglabājot maksimālo funkcionalitāti un veiktspēju.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenti ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažādu izmēru elementiem. Bukses svars ir 0,05 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai. Bukse ir aprīkota ar 28 mm diametra bultskrūvi, kas garantē stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā kvadrātveida bukse ir ideāla izvēle inženieriem, kuri meklē efektīvu risinājumu riteņu sistēmu adaptācijai un modernizācijai.

Aksesuārs
Profila stienis
Profilstahl 6kt-11x1000

Profila stienis ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu optimizācijai un uzlabošanai. Šis komponents nodrošina stabilu un uzticamu savienojumu starp dažādiem riteņu montāžas elementiem, sniedzot papildu mehānisko atbalstu un noturību. Profila stienis tiek izmantots profesionālās un rūpnieciskās vidēs, kur nepieciešama augsta kvalitāte un ilgmūžīgums. Produkts ir izgatavots no izturīga materiāla, kas garantē ilgstošu ekspluatāciju pat intensīvas lietošanas apstākļos. Aksesuārs ir viegli montējams un savietojams ar standarta riteņu sistēmām, nodrošinot elastīgu risinājumu dažādiem pielietojumiem.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenti ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažāda izmēra elementiem. Bukses svars ir 0,04 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādās montāžas konfigurācijās. Tā ir aprīkota ar 28 mm diametra bultskrūvi, kas garantē stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā kvadrātveida bukse ir nozīmīgs aksesuārs riteņu sistēmu optimizācijai un funkcionālajai darbībai.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 100 mm
Integral twin
2946USX100R26-28S45 4xM8

Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, turklāt slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 129 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h un 125 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, pansionātiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.

100 mm
129 mm
125 kg
100 mm
129 mm
125 kg