Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Integral twin ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts medicīniskajām iekārtām un aprūpes iekārtām. Tā montāža tiek veikta, izmantojot cietu stieni ar apaļu šķērsgriezumu, un ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina vienmērīgu grožāšanos. Ritenis ir 150 mm diametrā un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas ir noslēgts. Riteņa ārējā virsma ir izgatavota no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, kas nodrošina drošu un efektīvu darbību, savukārt riteņa ķermenis ir izgatavots no poliamīda. Kopējais produkta augstums ir 175 mm. Produkts var izturēt statisko slodzi līdz 450 kg. Dinamiskā slodze ir 150 kg ar ātrumu 4 km/h un 150 kg ar ātrumu 3 km/h. Integral twin ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiņiem, C-rokturu CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem, operāciju galdiem un ultraskaņas iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2940USX150R05-28 7035 W
EAN
4031582341591
S4 materiāla numurs
990061563
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 3 km/h
150 kg
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
450 kg
Kopējais augstums
175 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
1,02 kg
Produkta nosaukums
Integral twin
Standarta
EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
2
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
45 mm
Skrūve vītnes pozīcija
19 mm
Kronšteinis
Krāsa
Gaiši pelēks (RAL7035)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
70 mm
Grozāms savienojums
248 mm
Ofsets
45 mm
Pagrieziena rādiuss
124 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
91 Krasts A
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
15 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Gaiši pelēks (RAL7035)
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

«German Design» balva

«German Design» balva

«Red Dot» dizaina balva

«Red Dot» dizaina balva
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Daudzpakāpju pārslēgšanas funkcija
Līdz trīs bloķēšanas pozīcijām: virziena fiksācija, pilna bloķēšana vai brīva kustība
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Īpaši stipra konstrukcija
Īpaši izturīga konstrukcija
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenti ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažādu izmēru elementiem. Bukses svars ir 0,05 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai. Bukse ir aprīkota ar 28 mm diametra bultskrūvi, kas garantē stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā kvadrātveida bukse ir ideāla izvēle inženieriem, kuri meklē efektīvu risinājumu riteņu sistēmu adaptācijai un modernizācijai.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenti ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažāda izmēra elementiem. Bukses svars ir 0,04 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādās montāžas konfigurācijās. Tā ir aprīkota ar 28 mm diametra bultskrūvi, kas garantē stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā kvadrātveida bukse ir nozīmīgs aksesuārs riteņu sistēmu optimizācijai un funkcionālajai darbībai.