Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990006374
EAN:
4031582377002
Produkta numurs:
3477UFP125P62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai rūpnieciskās un loģistikas sistēmās. Stiprinā...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai rūpnieciskās un loģistikas sistēmās. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu piestiprināšanu pie pamatnes. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu griešanos. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektors ir elastīga, bez marķējuma, vulkanizēta riepa, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, un gultnis ir precīzijas lodīšu gultņi. Kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā slodze ir 500 kg, bet dinamiskā slodze ir 250 kg pie ātruma 4 km/h. Ieteicamie pielietojumi ietver automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdzēsības tehnoloģijas un ugunsdrošību, mašīnbūvi, paštu loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām