Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Kappa load
EAN:
4031582445299
Produkta numurs:
9652ITP160P63 flat kick pedal
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagiem rūpnieciskiem pārvietošanas uzdevumiem. Sti...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagiem rūpnieciskiem pārvietošanas uzdevumiem. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, un grozāmo daļu atbalsta dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu). Ritenis ir 160 mm diametrā, tā gultņi ir precizitātes lodīšu gultņi, protektors ir no lietā poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no alumīnija. Kopējais augstums ir 205 mm. Statiskā slodzes spēja ir 1600 kg, bet dinamiskā slodzes spēja ir 640 kg pie ātruma 6 km/h un 800 kg pie ātruma 4 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM ražošanā, keramikas un stikla ražošanā, platformu ratos un smagās AGV sistēmās.
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai