Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smagas konstrukcijas, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti paaugstinātas slodzes apstākļos. Dzīļu rievu lodveida vilces rullīši gultnis ar adatām nodrošina vienmērīgu grožāšanos un optimālu kustības dinamiku. Ritenis ar 160 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina izcilas nodilumizturības īpašības un labu saķeri uz dažādām virsmām. Ritenim ir precīzi kuscinetti a sfere di precisione gultņi, kas garantē augstu precizitāti un ilgmūžību. Kopējais produkta augstums ir 205 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM pielietojumos, keramikas un stikla ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī smagajās AGV sistēmās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
9650ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367126
S4 materiāla numurs
990838806
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
110 mm
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Kopējais augstums
205 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
4,12 kg
Produkta nosaukums
Kappa load
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
135 mm
Plāksnes platums
110 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Kupola diametrs
111 mm
Grozāms savienojums
280 mm
Ofsets
58 mm
Pagrieziena rādiuss
140 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
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
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø160

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un nodrošina uzticamu mehānisku aizsargu funkcionalitāti dažādos lietošanas apstākļos. Šis aksessuārs sver 0,67 kg, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp izturību un praktisku pārvietojamību. Produkts ir izstrādāts inženiertehniskiem standartiem atbilstoši, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību industriālajā vidē. Kāju aizsardzība ir ideāla izvēle profesionāliem lietotājiem, kuri prasa augstākās kvalitātes aksessuārus riteņu sistēmām.

Ritenis 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet protektora platums sasniedz 50 mm. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, un viņa garums ir 60 mm. Riteņa korpuss izgatavots no smagā poliamīda, kas ir identisks ar riteņa protektora materiālu. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 1700 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 850 kg pie 6 km/h ātruma un 1020 kg pie 4 km/h ātruma. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu darbību. Šis Duratech ritenis ir ideāls risinājums industriālajām un komerciālajām kasteru aplikācijām, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un ilgmūžīgums.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67 cv

Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, paredzēts smagām lietošanas vidēm, piemēram, aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem un smagām AGV sistēmām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu uzstādīšanu un vienkāršu integrāciju iekārtu konstrukcijā. Korpuss izgatavots no čuguna vai dzelzs kalumiem, smags, un grozāmā daļa aprīkota ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultni (adatu). Ritenis ar diametru 160 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektors izgatavots no liета poliuretāna, bet riteņa korpuss no alumīnija. Kopējais augstums ir 205 mm. Statiskā noslodze ir 1600 kg, bet dinamiskā noslodze ir 640 kg pie ātruma 6 km/h un 800 kg pie ātruma 4 km/h.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagām transporta un ražošanas iekārtām. Riteni piestiprina taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu uzstādīšanu. Korpuss izgatavots no smaga čuguna vai dzelzs kalumiem, un grozāmo daļu balsta dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) ar pielāgojumu. Ritenis ir 160 mm diametra, ar alumīnija korpusu, liet poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultņiem. Kopējais augstums ir 205 mm. Statiskā slodzes izturība ir 1600 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 640 kg ar ātrumu 6 km/h un 800 kg ar ātrumu 4 km/h. Ritenis piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem un smagām AGV sistēmām.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg