Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Kappa load
Pasūtījuma numurs:
990838842
EAN:
4031582367188
Produkta numurs:
9652ITP160P63 CL67 cv
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagām transporta un ražošanas iekārtām. Riteni pie...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagām transporta un ražošanas iekārtām. Riteni piestiprina taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu uzstādīšanu. Korpuss izgatavots no smaga čuguna vai dzelzs kalumiem, un grozāmo daļu balsta dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) ar pielāgojumu. Ritenis ir 160 mm diametra, ar alumīnija korpusu, liet poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultņiem. Kopējais augstums ir 205 mm. Statiskā slodzes izturība ir 1600 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 640 kg ar ātrumu 6 km/h un 800 kg ar ātrumu 4 km/h. Ritenis piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem un smagām AGV sistēmām.
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai