Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagiem pielietojumiem un aprīkots ar taisnstūra plāksni kā piestiprināšanas risinājumu. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smaga tipa materiāla, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Korpusā integrēts dzi­ļu rievu lodveida vilces rullis (adatu) gultnis, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanās funkcionalitāti. Ritenis ir 160 mm diametrā ar poliuretāna, lieta riepas profilu, kas uzstādīts uz alumīnija ķermeņa. Ritenis aprīkots ar precizitātes lodveida cuscinettiem, kas garantē optimālu darbības veiktspēju. Kopējais produkta augstums ir 205 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM risinājumiem, keramikas un stikla ražotājiem, kā arī ražošanas un platformu ratiņiem un smagajām AGV sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
9651ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367157
S4 materiāla numurs
990838814
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
110 mm
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Kopējais augstums
205 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
4,41 kg
Produkta nosaukums
Kappa load
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
135 mm
Plāksnes platums
110 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Kupola diametrs
111 mm
Grozāms savienojums
280 mm
Ofsets
58 mm
Pagrieziena rādiuss
140 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Virziena fiksators
Directional lock 9651/9681

Virziena fiksators ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu optimizācijai un nodrošina precīzu virziena kontroli darbības laikā. Šis aksessuārs sver 0,28 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai uz dažādām riteņu konstrukcijām. Virziena fiksators ir izstrādāts inženiertehniskajiem standartiem atbilstošā kvalitātē, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību profesionālajās un rūpnieciskajās vidēs. Produkts ir piemērots izmantošanai kopā ar standarta riteņu sistēmām, kur nepieciešama precīza virziena stabilizācija un kontrole.

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø160

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un nodrošina uzticamu mehānisku aizsargu funkcionalitāti dažādos lietošanas apstākļos. Šis aksessuārs sver 0,67 kg, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp izturību un praktisku pārvietojamību. Produkts ir izstrādāts inženiertehniskiem standartiem atbilstoši, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību industriālajā vidē. Kāju aizsardzība ir ideāla izvēle profesionāliem lietotājiem, kuri prasa augstākās kvalitātes aksessuārus riteņu sistēmām.

Ritenis 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet protektora platums sasniedz 50 mm. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, un viņa garums ir 60 mm. Riteņa korpuss izgatavots no smagā poliamīda, kas ir identisks ar riteņa protektora materiālu. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 1700 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 850 kg pie 6 km/h ātruma un 1020 kg pie 4 km/h ātruma. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu darbību. Šis Duratech ritenis ir ideāls risinājums industriālajām un komerciālajām kasteru aplikācijām, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un ilgmūžīgums.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Kappa load
9650ITP160P63 CL67 cv

Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smagas konstrukcijas, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti paaugstinātas slodzes apstākļos. Dzīļu rievu lodveida vilces rullīši gultnis ar adatām nodrošina vienmērīgu grožāšanos un optimālu kustības dinamiku. Ritenis ar 160 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina izcilas nodilumizturības īpašības un labu saķeri uz dažādām virsmām. Ritenim ir precīzi kuscinetti a sfere di precisione gultņi, kas garantē augstu precizitāti un ilgmūžību. Kopējais produkta augstums ir 205 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM pielietojumos, keramikas un stikla ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī smagajās AGV sistēmās.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

Kappa load ir grozāms atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagām noslodzēm un dažādām rūpniecības lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smaga tipa materiāla, kas garantē izturību un stabilitāti ekstremālos apstākļos. Korpusā integrēts dzīļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis ar adatām, kas nodrošina gludu un uzticamu griešanās mehānismu. Ritenis ar 160 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina augstu nodilumizturību un optimālu saķeri uz dažādām virsmām. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodveida kuscinetiem, kas garantē vienmērīgu darbību un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais riteņa augstums ir 205 mm, kas nodrošina optimālu klīrensa augstumu dažādām transportēšanas sistēmām. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg