Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 200 mm
Kappa load
EAN:
4031582451917
Produkta numurs:
9652FCP200P63 WT50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagām slodzēm un precīzai kustībai aviācijas un ko...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagām slodzēm un precīzai kustībai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM ražošanā, keramikas un stikla ražotājos, pacelšanas un platformu ratiņos un smagās AGV sistēmās. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, ar kuru ritenis tiek piestiprināts konstrukcijai. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai smaga dzelzs kalumiem, un tajā iemontēts dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu), kas nodrošina grozāmo kustību. Ritenim ir 200 mm diametrs, tā gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, bet protektors izgatavots no Ultratech poliuretāna, liets, savukārt riteņa korpuss izgatavots no čuguna. Kopējais augstums ir 245 mm. Statiskā nestspēja ir 2880 kg. Dinamiskā nestspēja ir 1200 kg ātrumā 6 km/h un 1440 kg ātrumā 4 km/h.
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām