Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kappa load grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī. Ritenis sastāv no čuguna pamata ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 245 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1440 kg pie 4 km/h ātruma vai 1200 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 2880 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
9650FCP200P63 WT50
EAN
4031582451894
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
1440 kg
Kravnesība pie 6 km/h
1200 kg
Statiskā kravnesība
2880 kg
Kopējais augstums
245 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
7,3 kg
Produkta nosaukums
Kappa load
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
135 mm
Plāksnes platums
110 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Grozāms savienojums
318 mm
Ofsets
59 mm
Pagrieziena rādiuss
159 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Ultratech poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
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
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø200

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un nodrošina uzlabotas ekspluatācijas īpašības dažādos lietošanas apstākļos. Šis aksessuārs sver 0,75 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai uz standarta riteņu sistēmām. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu ilgmūžību un uzticamību, aizsargājot riteņus no mehāniskiem bojājumiem un ārējiem faktoru iedarbības. Aksessuārs ir piemērots profesionālai un rūpnieciskai videi, kur nepieciešama augsta drošības un funkcionāluma standarta ievērošana.

Ritenis 200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

Novatech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no čuguna korpusa ar polieretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 200 mm diametrs un 50 mm plata riepa, savukārt ass cauruma diametrs ir 25 mm. Riteles ass garums ir 60 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu darbību. Statiskā slodzes jauda sasniedz 2000 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 1000 kg pie 6 km/h ātruma vai 1200 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums rūpnieciskajām un komerciālajām kasteru sistēmām, kur nepieciešama augsta noslodze un ilgmūžīga ekspluatācija.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 200 mm
Kappa load
9652FTP200P63 CL67

Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagu kravu atbalstam un pārvietošanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprinājumu pie konstrukcijas. Korpuss ir smags, izgatavots no čuguna vai dzelzs kalumiem, un grozāmo daļu balsta dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu). Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu griešanos, protektors ir izgatavots no liets poliuretāns, bet riteņa korpuss no čuguna. Kopējais augstums ir 245 mm. Statiskā slodze ir 2000 kg. Dinamiskā slodze ir 1000 kg ar ātrumu 6 km/h un 1200 kg ar ātrumu 4 km/h. Izstrādājums ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostu aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM ražošanā, keramikas un stikla ražotājos, ražošanas un platformu ratiņos un smagās AGV sistēmās.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Kappa load
9651FTP200P63 CL67

Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagu iekārtu un transportlīdzekļu pārvietošanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu montāžu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smags, un tā grozāmā daļa aprīkota ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultni (adatu), kas nodrošina vieglu pagriešanos. Riteņa diametrs ir 200 mm, protektors izgatavots no lieta poliuretāna, bet riteņa korpuss no čuguna. Riteni darbina precīzijas lodīšu gultņi. Kopējais augstums ir 245 mm. Statiskā slodzes spēja ir 2000 kg. Dinamiskā slodzes spēja ir 1000 kg, pārvietojoties ar ātrumu 6 km/h, un 1200 kg, pārvietojoties ar ātrumu 4 km/h. Produkts ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM ražošanā, keramikas un stikla ražotājos, rūpniecības un platformu ratos, kā arī smagās AGV sistēmās.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg