Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kappa load grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī. Ritenis sastāv no čuguna pamata ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 160 mm. Kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 900 kg pie 4 km/h ātruma vai 750 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1800 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
9650FCP160P63
EAN
4031582451870
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
900 kg
Kravnesība pie 6 km/h
750 kg
Statiskā kravnesība
1800 kg
Kopējais augstums
205 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
5,99 kg
Produkta nosaukums
Kappa load
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
135 mm
Plāksnes platums
110 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Grozāms savienojums
276 mm
Ofsets
58 mm
Pagrieziena rādiuss
138 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Ultratech poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
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
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø160

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un nodrošina uzticamu mehānisku aizsargu funkcionalitāti dažādos lietošanas apstākļos. Šis aksessuārs sver 0,67 kg, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp izturību un praktisku pārvietojamību. Produkts ir izstrādāts inženiertehniskiem standartiem atbilstoši, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību industriālajā vidē. Kāju aizsardzība ir ideāla izvēle profesionāliem lietotājiem, kuri prasa augstākās kvalitātes aksessuārus riteņu sistēmām.

Ritenis 160 mm
Novatech
FTP 160x50-Ø20 HL60

Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 160 mm diametru un 50 mm pneimatiskā virsmas platumu, kas izgatavots no lieta poliuretāna. Ritenis ir aprīkots ar čuguna korpusu un precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenes ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet naba garums sasniedz 60 mm. Ritenis ir paredzēts augstai slodzei ar statisko noslodzi līdz 1800 kg. Dinamiskā noslodze ir 900 kg pie 6 km/h ātruma vai 1100 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina stabilu un drošu darbību dažādos lietošanas apstākļos.

160 mm
1100 kg
160 mm
1100 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Kappa load
9651FTP160P63 CL67

Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagu slodžu pārvietošanai dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smagas konstrukcijas, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat ekstremālās darba vidēs. Svārstīgais gultnis ir dzi­ļu rievu lodveida vilces rullis ar adatām, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu rotāciju. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar precīziem lodveida cuscinettiem un poliuretāna, lieta protektora, kas nodrošina optimālu berzi un aizsardzību pret nodilumu. Kopējais augstums ir 205 mm, kas ļauj riteņiem efektīvi darboties dažādos transporta risinājumos. Kappa load nodrošina statisko slodzes jaudu 1500 kg, bet dinamiskā slodze sasniedz 750 kg pie 6 km/h ātruma vai 900 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM pielietojumiem, keramikas un stikla ražotājiem, kā arī smagu AGV sistēmu un ražošanas platformu ratu lietošanai.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Kappa load
9652FTP160P63 CL67

Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagu slodžu pārvietošanai dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un drošu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smagas konstrukcijas, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat ekstremālos darbības apstākļos. Korpusā integrēts dzīļu rievu lodveida vilces rulļu gultnis ar adatām, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanos. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar precizitātes lodveida gultņiem un poliuretāna, lieta protektora, kas nodrošina optimālu berzi un aizsargu pret nodilumiem. Kopējais riteņa augstums ir 205 mm, kas ļauj ērti integrēt to dažādās sistēmās. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 1500 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 750 kg pie 6 km/h vai 900 kg pie 4 km/h. Kappa load ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM ražošanai, keramikas un stikla ražotājiem, kā arī smagu AGV sistēmu un ražošanas platformu ratu aplikācijām.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg