Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Kappa load
EAN:
4031582451924
Produkta numurs:
9658FCP160P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Kappa load fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar čuguna vai dzelzs kaluma, s...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Kappa load fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar čuguna vai dzelzs kaluma, smaga korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Riteņa pamatkonstrukcija ir izgatavota no čuguna ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru, kas garantē izcilu nodilumizturību un gludu darbību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultņi nodrošina precīzu un ilgmūžīgu rotāciju. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais produkta augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 900 kg pie 4 km/h ātruma vai 750 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1800 kg, padarot šo riteni piemērotu smagām rūpnieciskām lietojumprogrammām.
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām