Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Kappa load ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas nodrošina stabilu un uzticamu atbalstu smagām slodzēm. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju, kas garantē izturību un ilgmūžību intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenis sastāv no čuguna pamata ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 305 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1400 kg pie 4 km/h ātruma vai 1200 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 2800 kg, padarot šo riteni piemērotu smagām rūpnieciskām lietojumprogrammām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
9658FCP200P63
EAN
4031582451931
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fiksēts atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
1400 kg
Kravnesība pie 6 km/h
1200 kg
Statiskā kravnesība
2800 kg
Kopējais augstums
305 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
4,59 kg
Produkta nosaukums
Kappa load
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
135 mm
Plāksnes platums
110 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Ritenis
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Ultratech poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
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
Ritenis 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Duratech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no smagas poliamīda. Ritenim ir 200 mm diametrs, 50 mm plata protektora virsma, kas ir identiska ar riteņa korpusu, un 60 mm gara osa. Aksiālā cauruma diametrs ir 25 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1600 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 1000 kg pie 6 km/h ātruma un 1200 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis nodrošina uzticamu darbību smagās noslodzes lietojumos.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg