Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Kappa load ir groza mais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagu kravu pārvietošanai un stabilam atbalstam rūpnieciskajās iekārtās. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu uzstādīšanu. Korpuss izgatavots no čuguna vai dzelzs kalumiem, un tas ir smags. Pagrieziena elements ir dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu). Ritenis ar diametru 250 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektors ir izgatavots no poliuretāna, liets, bet riteņa korpuss no alumīnija. Kopējais augstums ir 305 mm, nodrošinot kompaktu izmēru. Statiskā slodzes kapacitāte ir 2000 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg pie ātruma 4 km/h, nodrošinot uzticamu darbību ilgstošā ekspluatācijā. Pielietojums: aviācijas un kosmosa rūpniecība, lidostas aprīkojums, AMR sistēmas, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotāji, rūpnieciskie un platformu ratiņi, smagās AGV sistēmas.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
9652ITP250P63 flat kick pedal
EAN
4031582445305
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Kravnesība pie 4 km/h
1000 kg
Statiskā kravnesība
2000 kg
Kopējais augstums
305 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Kappa load
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
135 mm
Plāksnes platums
110 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Grozāms savienojums
374 mm
Ofsets
61 mm
Pagrieziena rādiuss
187 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
55 mm
Diametrs
250 mm
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
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
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø250

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un uzlabotai funkcionalitātei. Šis aksessuārs nodrošina efektīvu aizsargu pret mehāniskiem bojājumiem, putekļiem un ārējiem faktoriem, kas var ietekmēt riteņu darbību. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes materiāliem, kas garantē ilgmūžību un uzticamību dažādos ekspluatācijas apstākļos. Kāju aizsardzības svars ir 0 kg, kas norāda uz tā minimālo masas ietekmi uz kopējo sistēmu. Aksessuārs ir viegli uzstādāms un kompatibils ar dažādiem riteņu tipiem, nodrošinot universālu risinājumu profesionālajiem un mājas lietojumiem.

Ritenis 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts izmantošanai kasteros ar augstām slodzēm. Riteņa diametrs ir 250 mm, bet protektora platums sasniedz 50 mm. Riteņa korpuss ir izgatavots no smagā poliamīda, kas nodrošina izturību un ilgmūžību. Ass cauruma diametrs ir 25 mm, bet asu garums ir 60 mm. Riteņis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 2200 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 1100 kg pie 6 km/h ātruma un 1320 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums industriālajiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas risinājumu. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smaga tipa materiāla, kas nodrošina izturību un stabilitāti paaugstinātas slodzes apstākļos. Korpusā integrēts dzīļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis ar adatām, kas garantē vienmērīgu un uzticamu grožāšanās mehānismu. Ritenis ir konstruēts ar 250 mm diametru un aprīkots ar precīzitātes lodveida kuscinetiem, kas nodrošina optimālu rotācijas veiktspēju. Riteņa virsma ir izgatavota no lieta poliuretāna, kas piedāvā augstu nodilumizturību un labu saķeri uz dažādām virsmām. Ritenis ir balstīts uz alumīnija ķermeņa, kas samazina kopējo svaru, saglabājot mehānisko stiprību. Produkta kopējais augstums ir 305 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 2000 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 800 kg pie 6 km/h ātruma vai 1000 kg pie 4 km/h ātruma. Kappa load ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM pielietojumos, keramikas un stikla ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī smagajās AGV sistēmās.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 250 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu smagu kravu pārvietošanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz konstrukcijas. Korpuss izgatavots no čuguna vai dzelzs kalumiem, ir smags un stingrs, un tā grozāmo daļu balsta dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu). Ritenis ar diametru 250 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, lietu poliuretāna protektoru un alumīnija ritenveida korpusu. Kopējais augstums ir 305 mm. Statiskā slodzes izturība ir 2000 kg. Dinamiskā slodzes izturība ir 800 kg pie ātruma 6 km/h un 1000 kg pie ātruma 4 km/h. Produkts paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostu aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotāju iekārtās, ražošanas un platformu ratos un smagās AGV sistēmās.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg