Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Kappa load
Pasūtījuma numurs:
990830243
EAN:
4031582314335
Produkta numurs:
9650ITP250P63 CL67
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas risinājumu. Korpuss ir izgatavots no ču...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas risinājumu. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smaga tipa materiāla, kas nodrošina izturību un stabilitāti paaugstinātas slodzes apstākļos. Korpusā integrēts dzīļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis ar adatām, kas garantē vienmērīgu un uzticamu grožāšanās mehānismu. Ritenis ir konstruēts ar 250 mm diametru un aprīkots ar precīzitātes lodveida kuscinetiem, kas nodrošina optimālu rotācijas veiktspēju. Riteņa virsma ir izgatavota no lieta poliuretāna, kas piedāvā augstu nodilumizturību un labu saķeri uz dažādām virsmām. Ritenis ir balstīts uz alumīnija ķermeņa, kas samazina kopējo svaru, saglabājot mehānisko stiprību. Produkta kopējais augstums ir 305 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 2000 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 800 kg pie 6 km/h ātruma vai 1000 kg pie 4 km/h ātruma. Kappa load ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM pielietojumos, keramikas un stikla ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī smagajās AGV sistēmās.
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
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai