Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 250 mm
Kappa load
Pasūtījuma numurs:
990830404
EAN:
4031582314878
Produkta numurs:
9652ITP250P63 CL67
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Kappa load ir grozāms atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Kappa load ir grozāms atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smaga tipa materiāla, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Korpusā integrēts dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis ar adatām, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos. Ritenis ar 250 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina labas berzes īpašības un noturību pret nolietošanos. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodveida cuscinettiem, kas garantē augstu rotācijas precizitāti. Kopējais produkta augstums ir 305 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 2000 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 800 kg pie 6 km/h ātruma vai 1000 kg pie 4 km/h ātruma. Kappa load ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
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
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai