Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 250 mm
Kappa load
Pasūtījuma numurs:
990830357
EAN:
4031582314601
Produkta numurs:
9651ITP250P63 CL67
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu smagu kravu pārvietošanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, ka...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu smagu kravu pārvietošanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz konstrukcijas. Korpuss izgatavots no čuguna vai dzelzs kalumiem, ir smags un stingrs, un tā grozāmo daļu balsta dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu). Ritenis ar diametru 250 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, lietu poliuretāna protektoru un alumīnija ritenveida korpusu. Kopējais augstums ir 305 mm. Statiskā slodzes izturība ir 2000 kg. Dinamiskā slodzes izturība ir 800 kg pie ātruma 6 km/h un 1000 kg pie ātruma 4 km/h. Produkts paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostu aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotāju iekārtās, ražošanas un platformu ratos un smagās AGV sistēmās.
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai