- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
-
Augstas kvalitātes riteņu balsti
Augstas kvalitātes riteņu balsti
Mūsu sērijas
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda ar identiskas materiāla protektora segumu un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ritenis diametrs ir 160 mm. Kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar diametru 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija ar lietu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkšu pastiprinātā vai nerūsējoša tipa griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un precīzijas lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkšu pastiprinātā vai nerūsējoša grožāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 1400 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkšu pastiprinātā vai nerūsējoša tipa griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Ritenī diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 800 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējošā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu riteņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar lieta poliuretāna protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg. Šis ritenītis nodrošina augstu izturību un precizitāti dažādās rūpnieciskās lietojumprogrammās, pateicoties kvalitatīvajiem materiāliem un konstrukcijas risinājumiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar lieta poliuretāna protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg. Šis ritenītis nodrošina augstu izturību un precizitāti dažādās rūpnieciskās lietojumprogrammās, pateicoties kvalitatīvajiem materiāliem un konstrukcijas risinājumiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar Ultratech poliuretāna, lieta protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenītis nodrošina augstu veiktspēju un ilgmūžību industriālajās lietojumprogrammās, kur nepieciešama precīza un droša aprīkojuma pārvietošana.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma un 560 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu riteņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma un 560 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa. Ritenis sastāv no polimīda, smaga korpusa ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma un 560 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar ļoti smagu tērauda loksnes korpusu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 250 mm, bet kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējošā grozāmā gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 250 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas melnas vulkanizētas protektora materiālu un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 250 mm. Kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu pastiprinātiem vai nerūsējošiem griezes gultņiem. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgām riepām, melnām, vulkanizētām protektora materiālu un precīziem lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 250 mm, kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar ļoti smagu tērauda loksnes korpusu. Ritenis sastāv no alumīnija pamata ar elastīgām riepām, melnām, vulkanizētām protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 250 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda ar identiskas ar riteņa korpusu protektora materiālu un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 160 mm, kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.